Type TW / TWS, type à boulon

Type TW / TWS, type à boulon
  • Remise sur volume
A luxurious chrome-plated and versatile medium weight caster. Ideal for indoor equipment, appliances, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TW50-BM8XP1.25-CHR
TW50-BM10XP1.5-CHR
TW50-BM12XP1.25-CHR
TW60-BM8XP1.25-CHR
TW60-BM10XP1.5-CHR
TW60-BM12XP1.25-CHR
TW60-BM12XP1.75-CHR
TWS50-BM8XP1.25-CHR
TWS50-BM10XP1.5-CHR
TWS50-BM12XP1.25-CHR
TWS50-BM12XP1.75-CHR
TWS60-BM8XP1.25-CHR
TWS60-BM10XP1.5-CHR
TWS60-BM12XP1.25-CHR
TWS60-BM12XP1.75-CHR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Diamètre de vis Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge

13.76 €

1 5 jours 105835.01~80.00NA80M8XP1.255044.539Charge légère

13.77 €

1 5 jours 105835.01~80.00NA80M10XP1.55044.539Charge légère

13.82 €

1 12 jours 105835.01~80.00NA80[M12] M12XP1.255044.539Charge légère

14.33 €

1 5 jours 106680.01~140.00NA100M8XP1.256047.547Charge moyenne

14.35 €

1 5 jours 106680.01~140.00NA100M10XP1.56047.547Charge moyenne

14.58 €

1 12 jours 106680.01~140.00NA100[M12] M12XP1.256047.547Charge moyenne

14.38 €

1 12 jours 106680.01~140.00NA100[M12] M12XP1.756047.547Charge moyenne

17.24 €

1 6 jours 105835.01~80.00Avec butée de rotation80M8XP1.255044.554Charge légère

17.26 €

1 5 jours 105835.01~80.00Avec butée de rotation80M10XP1.55044.554Charge légère

17.30 €

1 12 jours 105835.01~80.00Avec butée de rotation80[M12] M12XP1.255044.554Charge légère

17.29 €

1 5 jours 105835.01~80.00Avec butée de rotation80[M12] M12XP1.755044.554Charge légère

18.39 €

1 5 jours 106680.01~140.00Avec butée de rotation100M8XP1.256047.557Charge moyenne

18.41 €

1 5 jours 106680.01~140.00Avec butée de rotation100M10XP1.56047.557Charge moyenne

18.47 €

1 12 jours 106680.01~140.00Avec butée de rotation100[M12] M12XP1.256047.557Charge moyenne

18.44 €

1 5 jours 106680.01~140.00Avec butée de rotation100[M12] M12XP1.756047.557Charge moyenne

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Matériau de la roue Nylon Matériau du raccord JIS-SWCH
Collier Placage au chrome (CHR) Matériau du corps principal Zinc moulé sous pression

Assistance technique