Inscription
Configurer
  • Type à roulettes
  • Hauteur de montage H(mm)
  • Plage de charge(daN)
  • Charge admissible(daN)
  • Diamètre de vis
    • M12
  • Diam. de roue D(Ø)
  • Largeur de roue l(mm)
  • Rayon de pivotement(mm)
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables
    • Dans les 13 jours ouvrables

Type TG / TGS, type à boulon

Type TG / TGS, type à boulon

Référence pièce:

encore indéterminée. 12 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Type à roulettes

Hauteur de montage H

(mm)

Plage de charge

(daN)

Butée

Charge admissible

(daN)

Diamètre de vis

Diam. de roue D

(Ø)

Largeur de roue l

(mm)

Rayon de pivotement

(mm)

RoHS?Quantité minimale de commande
Type à visser / Doubles roues
51
~35.00
NA
30
M8XP1.25
40
42
38.5
10
1 pièces
Type à visser / Doubles roues
51
~35.00
NA
30
M10XP1.5
40
42
38.5
10
1 pièces
Type à visser / Doubles roues
51
~35.00
NA
30
[M12] M12XP1.25
40
42
38.5
10
1 pièces
Type à visser / Doubles roues
63
35.01~80.00
NA
40
M8XP1.25
50
48
48.5
10
1 pièces
Type à visser / Doubles roues
63
35.01~80.00
NA
40
M10XP1.5
50
48
48.5
10
1 pièces
Type à visser / Doubles roues
63
35.01~80.00
NA
40
[M12] M12XP1.25
50
48
48.5
10
1 pièces
Type à visser / Fonction de nettoyage / Doubles roues
51
~35.00
Avec butée de rotation
30
M8XP1.25
40
42
45
10
1 pièces
Type à visser / Fonction de nettoyage / Doubles roues
51
~35.00
Avec butée de rotation
30
M10XP1.5
40
42
45
10
1 pièces
Type à visser / Fonction de nettoyage / Doubles roues
51
~35.00
Avec butée de rotation
30
[M12] M12XP1.25
40
42
45
10
1 pièces
Type à visser / Fonction de nettoyage / Doubles roues
63
35.01~80.00
Avec butée de rotation
40
M8XP1.25
50
48
58
10
1 pièces
Type à visser / Fonction de nettoyage / Doubles roues
63
35.01~80.00
Avec butée de rotation
40
M10XP1.5
50
48
58
10
1 pièces
Type à visser / Fonction de nettoyage / Doubles roues
63
35.01~80.00
Avec butée de rotation
40
[M12] M12XP1.25
50
48
58
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
3.59 €
( 4.27 € )
6 jours ouvrables
3.61 €
( 4.30 € )
6 jours ouvrables
3.67 €
( 4.37 € )
6 jours ouvrables
4.73 €
( 5.63 € )
13 jours ouvrables
4.75 €
( 5.65 € )
6 jours ouvrables
4.81 €
( 5.72 € )
6 jours ouvrables
4.34 €
( 5.16 € )
6 jours ouvrables
4.37 €
( 5.20 € )
6 jours ouvrables
4.42 €
( 5.26 € )
6 jours ouvrables
5.68 €
( 6.76 € )
6 jours ouvrables
5.34 €
( 6.35 € )
6 jours ouvrables
5.76 €
( 6.85 € )
13 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

[Features]
· A general purpose nylon caster.
· Can be used for lightweight products used indoors