Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M50-BM8XP1.25-CHR
Type à roulettes | Type à visser | Hauteur de montage H(mm) | 61 | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | NA | Charge admissible(daN) | 40 | Matériau de la roue | Moulé sous pression |
Matériau du raccord | JIS-SWCH | Diamètre de vis | M8XP1.25 | Diam. de roue D(Ø) | 51 |
Largeur de roue l(mm) | 10 | Rayon de pivotement(mm) | 41 | Catégorie de charge | Charge légère |
Collier | Placage au chrome | Capuchon de couleur | Placage au chrome | Matériau du corps principal | Moulé sous pression |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette sphérique (moulée sous pression), type à boulon, le numéro d'article est le suivant: M50-BM8XP1.25-CHR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M50-BM8XP1.25-CHR.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles