Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DB63-BM8XP1.25-CHR |
DBS63-BM8XP1.25-CHR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Butée | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.81 € | 1 | 12 jours | 10 | NA | ||
18.94 € | 1 | 12 jours | 10 | Avec butée de rotation |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Hauteur de montage H(mm) | 70 | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible(daN) | 40 | Matériau de la roue | Uréthane | Caractéristiques des roues | NA |
Matériau du raccord | JIS-SWCH | Diamètre de vis | M8XP1.25 | Diam. de roue D(Ø) | 63 |
Largeur de roue l(mm) | 11 | Rayon de pivotement(mm) | 49 | Catégorie de charge | Charge légère |
Configurer
Propriétés de base
Butée
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles