Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-1-65AX10K |
C-2-80AX10K |
C-3-65AX10K |
CV-2-65AX10K |
CV-3-40AX10K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température maximale de fonctionnement (°C) | Raccord à embase nominal | Style NO | Matériau du joint statique | Matériau du corps principal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494.72 € | 1 | 10 jours | 100 | [2 1/2B] 65A | 1 | NBR | Soudure acier | ||
568.22 € | 1 | 23 jours | 100 | [3b] 80A | 2 | NBR | Soudure acier | ||
497.92 € | 1 | 23 jours | 100 | [2 1/2B] 65A | 3 | NBR | Soudure acier | ||
648.64 € | 1 | 10 jours | 160 | - | 2 | Caoutchouc fluoré | Soudure en acier inoxydable | ||
458.53 € | 1 | 10 jours | 160 | - | 3 | Caoutchouc fluoré | Soudure en acier inoxydable |
Loading...
Type | Joints à rotule | Fluides utilisables | Eau / Air / Gaz / Huile | Pression de service minimum(MPa) | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Montage par bride |
Configurer
Propriétés de base
Température maximale de fonctionnement(°C)
Raccord à embase nominal
Style NO
Matériau du joint statique
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles