Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-1-10A |
B-1-15A |
B-1-20A |
B-1-25A |
B-1-32A |
B-1-40A |
B-2-10A |
B-2-15A |
B-2-20A |
B-2-25A |
B-2-32A |
B-2-40A |
B-3-10A |
B-3-15A |
B-3-20A |
B-3-25A |
B-3-32A |
B-3-40A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Style NO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184.52 € | 1 | 10 jours | [3/8B] 10A | 10A | 1 | ||
184.52 € | 1 | 10 jours | [1/2B] 15A | 15A | 1 | ||
217.58 € | 1 | 10 jours | [3/4B] 20A | 20A | 1 | ||
217.58 € | 1 | 10 jours | [1b] 25A | 25A | 1 | ||
341.56 € | 1 | 10 jours | [1 1/4B] 32A | 32A | 1 | ||
341.56 € | 1 | 10 jours | [1 1/2B] 40A | 40A | 1 | ||
212.55 € | 1 | 10 jours | [3/8B] 10A | 10A | 2 | ||
218.58 € | 1 | 10 jours | [1/2B] 15A | 15A | 2 | ||
261.79 € | 1 | 10 jours | [3/4B] 20A | 20A | 2 | ||
273.13 € | 1 | 10 jours | [1b] 25A | 25A | 2 | ||
404.46 € | 1 | 10 jours | [1 1/4B] 32A | 32A | 2 | ||
404.46 € | 1 | 10 jours | [1 1/2B] 40A | 40A | 2 | ||
224.41 € | 1 | 10 jours | [3/8B] 10A | 10A | 3 | ||
224.41 € | 1 | 10 jours | [1/2B] 15A | 15A | 3 | ||
291.01 € | 1 | 10 jours | [3/4B] 20A | 20A | 3 | ||
291.01 € | 1 | 10 jours | [1b] 25A | 25A | 3 | ||
449.26 € | 1 | 10 jours | [1 1/4B] 32A | 32A | 3 | ||
449.26 € | 1 | 10 jours | [1 1/2B] 40A | 40A | 3 |
Loading...
Type | Joints à rotule | Fluides utilisables | Eau / Air / Gaz / Huile | Température maximale de fonctionnement(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service minimum(MPa) | 13.7 | Type de connexion | Type à montage par vis | Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Rc |
Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Rc | Matériau du joint statique | NBR | Matériau du corps principal | Acier (soudure acier) |
Configurer
Propriétés de base
Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel)
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Style NO
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles