Raccord à réfraction de pression, joint à rotule nacré, série SSH (en SUS) (Numéros de référence)

Raccord à réfraction de pression, joint à rotule nacré, série SSH (en SUS)
SSH series (SUS) is a swivel joint for which the main unit can be used with a 360 degree rotation that can be used as a movable pipe line.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SSH-2-10A

Référence pièce
SSH-2-10A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

633.17 €

1 24 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Joints à rotule Fluides utilisables Eau / Air / Gaz / Huile Température maximale de fonctionnement(°C) 100
Pression de service minimum(MPa) 34.3 Type de connexion Type à montage par vis Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Rc
Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Rc Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) 10A Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) 10A
Style NO 2 Matériau du joint statique NBR Matériau du corps principal Acier (soudure acier)

Vous vous trouvez sur la page de Raccord à réfraction de pression, joint à rotule nacré, série SSH (en SUS), le numéro d'article est le suivant: SSH-2-10A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SSH-2-10A.

Assistance technique