Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PK-1-15A |
PK-1-20A |
PK-1-25A |
PK-1-32A |
PK-1-40A |
PK-1-50A |
PK-3-15A |
PK-3-20A |
PK-3-25A |
PK-3-32A |
PK-3-40A |
PK-3-50A |
PK-4-15A |
PK-4-20A |
PK-4-25A |
PK-4-32A |
PK-4-40A |
PK-4-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Style NO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134.08 € | 1 | 10 jours | [1/2B] 15A | 15A | Style (type PK-1) | ||
174.57 € | 1 | 10 jours | [3/4B] 20A | 20A | Style (type PK-1) | ||
227.61 € | 1 | 10 jours | [1b] 25A | 25A | Style (type PK-1) | ||
303.47 € | 1 | 10 jours | [1 1/4B] 32A | 32A | Style (type PK-1) | ||
410.11 € | 1 | 10 jours | [1 1/2B] 40A | 40A | Style (type PK-1) | ||
646.80 € | 1 | 10 jours | [2b] 50A | 50A | Style (type PK-1) | ||
135.94 € | 1 | 10 jours | [1/2B] 15A | 15A | Style (type PK-3) | ||
174.57 € | 1 | 10 jours | [3/4B] 20A | 20A | Style (type PK-3) | ||
227.61 € | 1 | 10 jours | [1b] 25A | 25A | Style (type PK-3) | ||
303.47 € | 1 | 10 jours | [1 1/4B] 32A | 32A | Style (type PK-3) | ||
395.12 € | 1 | 10 jours | [1 1/2B] 40A | 40A | Style (type PK-3) | ||
646.80 € | 1 | 10 jours | [2b] 50A | 50A | Style (type PK-3) | ||
135.94 € | 1 | 10 jours | [1/2B] 15A | 15A | Style (type PK-4) | ||
182.00 € | 1 | 10 jours | [3/4B] 20A | 20A | Style (type PK-4) | ||
227.61 € | 1 | 10 jours | [1b] 25A | 25A | Style (type PK-4) | ||
303.47 € | 1 | 10 jours | [1 1/4B] 32A | 32A | Style (type PK-4) | ||
395.12 € | 1 | 10 jours | [1 1/2B] 40A | 40A | Style (type PK-4) | ||
646.80 € | 1 | 10 jours | [2b] 50A | 50A | Style (type PK-4) |
Loading...
Type | Joints à rotule | Fluides utilisables | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Température maximale de fonctionnement(°C) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service minimum(MPa) | 2.3 | Type de connexion | Type à montage par vis | Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Rc |
Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Rc | Matériau du joint statique | PTFE | Matériau du corps principal | Fonte ductile·bronze |
Configurer
Propriétés de base
Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel)
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Style NO
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles