Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré ACLF (type monté sur bride, rotation en sens unique)

Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré ACLF (type monté sur bride, rotation en sens unique)

ACLF (Single, flanged type) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ACLF10A
ACLF15A
ACLF20A
ACLF25A
ACLF32A
ACLF40A
ACLF50A
ACLF65A
ACLF80A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Vitesse de rotation max.
(r.p.m)
Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Raccord à embase nominal

174.80 €

10 jours 300[3/8B] 3/8[3/8B] 3/8B (10A)

174.80 €

10 jours 300[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2B (15A)

200.39 €

7 jours 300[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4B (20A)

260.40 €

7 jours 300[1b] 1[1b] 1B (25A)

395.42 €

10 jours 300[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4B (32A)

395.42 €

10 jours 300[1 1/2B] 1 1/2[1 1/2B] 1 1/2B (40A)

529.71 €

10 jours 150[2b] 2[2b] 2B (50A)

812.02 €

Devis 150[2 1/2B] 2 1/2[2 1/2B] 2 1/2B (65A)

1,190.96 €

Devis 150[3b] 3[3b] 3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simplex Fluides utilisables Eau / Air / Vapeur / Huile Température maximale de fonctionnement(°C) 180
Pression de service minimum(MPa) 1.47 Type de connexion Type à montage par vis et bride Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Rc

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique