Raccord rotatif de pression, joint rotatif nacré ACF (type à bride, bidirectionnel, partie intérieure du tuyau fixe)

Raccord rotatif de pression, joint rotatif nacré ACF (type à bride, bidirectionnel, partie intérieure du tuyau fixe)
  • Remise sur volume
ACF (Dual, flanged type, with fixed inner tube) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ACF15A-6A
ACF20A-6A
ACF20A-8A
ACF25A-10A
ACF40A-15A
ACF40A-20A
ACF50A-25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation max.
(r.p.m)
Vis de connexion nominale pour côté coude (composite) Vis de connexion nominale pour côté tête (composite) Taille de la gaine intérieure Dimension nominale

259.01 €

1 23 jours 3001/2B (15A)1/2B (15A)6A15A

370.50 €

1 10 jours 3003/4B (20A)3/4B (20A)6A20A

370.50 €

1 10 jours 3003/4B (20A)3/4B (20A)8A20A

387.03 €

1 23 jours 3003/4B (20A)1B (25A)10A25A

642.06 €

1 10 jours 3001B (25A)1B (25A)15A40A

642.06 €

1 Disponible 10 jours 3001B (25A)1B (25A)20A40A

653.81 €

1 23 jours 1501B (25A)1 1/2B (40A)25A50A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tuyau interne duplex fixe Fluides utilisables Eau / Air / Vapeur / Huile Température maximale de fonctionnement(°C) 180
Pression de service minimum(MPa) 1.47 Type de connexion Type à montage par vis et bride Types de vis de connexion pour côté coude (composite) Rc
Types de vis de connexion pour côté tête (composite) Rc

Assistance technique