Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ACW-1-32A-15ALH |
ACW-1-32A-15ARH |
ACW-1-40A-15ALH |
ACW-1-40A-15ARH |
ACW-1-40A-20ALH |
ACW-1-40A-20ARH |
ACW-2-32A-15ALH |
ACW-2-32A-15ARH |
ACW-2-40A-15ALH |
ACW-2-40A-15ARH |
ACW-2-40A-20ALH |
ACW-2-40A-20ARH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Direction de vis de montage | Taille de la gaine intérieure | Rainure | Dimension nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
826.22 € | 1 | 15 jours | LH (vis gauche) | 15A | NA | 32A | ||
865.07 € | 1 | Disponible | 15 jours | RH (vis droite) | 15A | NA | 32A | |
826.22 € | 1 | 15 jours | LH (vis gauche) | 15A | NA | 40A | ||
826.22 € | 1 | 15 jours | RH (vis droite) | 15A | NA | 40A | ||
826.22 € | 1 | 15 jours | LH (vis gauche) | 20A | NA | 40A | ||
826.22 € | 1 | 15 jours | RH (vis droite) | 20A | NA | 40A | ||
826.22 € | 1 | 15 jours | LH (vis gauche) | 15A | Fournie | 32A | ||
826.22 € | 1 | 15 jours | RH (vis droite) | 15A | Fournie | 32A | ||
826.22 € | 1 | 15 jours | LH (vis gauche) | 15A | Fournie | 40A | ||
826.22 € | 1 | 15 jours | RH (vis droite) | 15A | Fournie | 40A | ||
826.22 € | 1 | 15 jours | LH (vis gauche) | 20A | Fournie | 40A | ||
826.22 € | 1 | 15 jours | RH (vis droite) | 20A | Fournie | 40A |
Loading...
Type | Gaine intérieure double, rotative | Fluides utilisables | Eau / Air / Vapeur / Huile | Température maximale de fonctionnement(°C) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service minimum(MPa) | 1.47 | Vitesse de rotation max.(r.p.m) | 300 | Type de connexion | Type à montage par vis |
Types de vis de connexion pour côté coude (composite) | Rc | Types de vis de connexion pour côté tête (composite) | Rc | Types de vis de connexion pour côté rotor (composite) | R |
Vis de connexion nominale pour côté coude (composite) | 1B (25A) | Vis de connexion nominale pour côté tête (composite) | 1B (25A) |
Configurer
Propriétés de base
Direction de vis de montage
Taille de la gaine intérieure
Rainure
Dimension nominale
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles