Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré ACFW (type à bride, rotation intérieure du tuyau à double entrée)

Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré ACFW (type à bride, rotation intérieure du tuyau à double entrée)
[Features]
· ACFW (Dual, flanged type, with rotating inner tube) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ACFW-2-50A-25A
ACFW-2-65A-32A
ACFW-2-80A-40A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis de connexion nominale pour côté coude (composite) Vis de connexion nominale pour côté tête (composite) Taille de la gaine intérieure Dimension nominale

919.89 €

1 24 jours 1B (25A)1 1/2B (40A)25A50A

1,695.80 €

1 15 jours 1 1/2B (40A)2B (50A)32A65A

2,419.30 €

1 15 jours 1 1/2B (40A)2B (50A)40A80A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Gaine intérieure double, rotative Fluides utilisables Eau / Air / Vapeur / Huile Température maximale de fonctionnement(°C) 180
Pression de service minimum(MPa) 1.47 Vitesse de rotation max.(r.p.m) 150 Type de connexion Type à montage par vis et bride
Types de vis de connexion pour côté coude (composite) Rc Types de vis de connexion pour côté tête (composite) Rc Rainure Fournie

Assistance technique