Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré NCL (type à vis, rotation en sens unique)

Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré NCL (type à vis, rotation en sens unique)

NCL (Single, screwed type) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NCL15ALH
NCL15ARH
NCL20ALH
NCL20ARH
NCL25ALH
NCL25ARH
NCL32ALH
NCL32ARH
NCL40ALH
NCL40ARH
NCL50ALH
NCL50ARH
NCL65ALH
NCL65ARH
NCL80ALH
NCL80ARH
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Vitesse de rotation max.
(r.p.m)
Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Direction de vis de montage

159.57 €

8 jours 300[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2LH (vis gauche)

159.57 €

8 jours 300[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2RH (vis droite)

159.57 €

8 jours 300[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4LH (vis gauche)

159.57 €

8 jours 300[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4RH (vis droite)

194.13 €

8 jours 300[1b] 1[1b] 1LH (vis gauche)

194.13 €

8 jours 300[1b] 1[1b] 1RH (vis droite)

226.60 €

8 jours 300[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4LH (vis gauche)

226.60 €

8 jours 300[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4RH (vis droite)

307.43 €

8 jours 300[1 1/2B] 1 1/2[1 1/2B] 1 1/2LH (vis gauche)

307.43 €

8 jours 300[1 1/2B] 1 1/2[1 1/2B] 1 1/2RH (vis droite)

423.92 €

8 jours 150[2b] 2[2b] 2LH (vis gauche)

423.92 €

8 jours 150[2b] 2[2b] 2RH (vis droite)

542.70 €

8 jours 150[2 1/2B] 2 1/2[2 1/2B] 2 1/2LH (vis gauche)

542.70 €

8 jours 150[2 1/2B] 2 1/2[2 1/2B] 2 1/2RH (vis droite)

717.58 €

9 jours 150[3b] 3[3b] 3LH (vis gauche)

717.58 €

9 jours 150[3b] 3[3b] 3RH (vis droite)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simplex Fluides utilisables Vapeur / Huile Température maximale de fonctionnement(°C) 180
Pression de service minimum(MPa) 1.47 Type de connexion Type à montage par vis Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Rc
Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) R

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique