Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré NCLF (type monté sur bride, rotation en sens unique)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NCLF15A
NCLF20A
NCLF25A
NCLF32A
NCLF40A
NCLF50A
NCLF65A
NCLF80A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Vitesse de rotation max.
(r.p.m)
Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Raccord à embase nominal

173.80 €

10 jours 300[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2B (15A)

173.80 €

10 jours 300[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4B (20A)

213.48 €

10 jours 300[1b] 1[1b] 1B (25A)

261.10 €

10 jours 300[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4B (32A)

340.47 €

10 jours 300[1 1/2B] 1 1/2[1 1/2B] 1 1/2B (40A)

467.45 €

10 jours 150[2b] 2[2b] 2B (50A)

608.35 €

10 jours 150[2 1/2B] 2 1/2[2 1/2B] 2 1/2B (65A)

793.95 €

10 jours 150[3b] 3[3b] 3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simplex Fluides utilisables Vapeur / Huile Température maximale de fonctionnement(°C) 180
Pression de service minimum(MPa) 1.47 Type de connexion Type à montage par vis et bride Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Rc

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique