Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré KCL (type à vis, rotation en sens unique)

Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré KCL (type à vis, rotation en sens unique)
  • Remise sur volume
KCL (Single, screwed type) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KCL6ALH
KCL6ARH
KCL8ALH
KCL8ARH
KCL10ALH
KCL10ARH
KCL15ALH
KCL15ARH
KCL20ALH
KCL20ARH
KCL25ALH
KCL25ARH
KCL32ALH
KCL32ARH
KCL50ALH
KCL50ARH
KCL65ALH
KCL65ARH
KCLF10A
KCLF15A
KCLF20A
KCLF25A
KCLF32A
KCLF50A
KCLF65A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation max.
(r.p.m)
Type de connexion Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Raccord à embase nominal Direction de vis de montage

109.76 €

1 10 jours 1500Type à montage par visR[1/8B] 1/8[1/8B] 1/8-LH (vis gauche)

109.76 €

1 5 jours 1500Type à montage par visR[1/8B] 1/8[1/8B] 1/8-RH (vis droite)

113.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

1500Type à montage par visR[1/4B] 1/4[1/4B] 1/4-LH (vis gauche)

109.76 €

1 5 jours 1500Type à montage par visR[1/4B] 1/4[1/4B] 1/4-RH (vis droite)

112.21 €

1 7 jours 1500Type à montage par visR[3/8B] 3/8[3/8B] 3/8-LH (vis gauche)

114.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

1500Type à montage par visR[3/8B] 3/8[3/8B] 3/8-RH (vis droite)

127.26 €

1 7 jours 1500Type à montage par visR[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2-LH (vis gauche)

132.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

1500Type à montage par visR[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2-RH (vis droite)

143.42 €

1 7 jours 1500Type à montage par visR[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4-LH (vis gauche)

146.67 €

1 5 jours 1500Type à montage par visR[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4-RH (vis droite)

178.89 €

1 7 jours 1500Type à montage par visR[1b] 1[1b] 1-LH (vis gauche)

178.89 €

1 5 jours 1500Type à montage par visR[1b] 1[1b] 1-RH (vis droite)

268.61 €

1 7 jours 1000Type à montage par visR[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4-LH (vis gauche)

268.61 €

1 7 jours 1000Type à montage par visR[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4-RH (vis droite)

519.10 €

1 10 jours 1000Type à montage par visR[2b] 2[2b] 2-LH (vis gauche)

519.10 €

1 10 jours 1000Type à montage par visR[2b] 2[2b] 2-RH (vis droite)

666.69 €

1 10 jours 1000Type à montage par visR[2 1/2B] 2 1/2[2 1/2B] 2 1/2-LH (vis gauche)

666.69 €

1 10 jours 1000Type à montage par visR[2 1/2B] 2 1/2[2 1/2B] 2 1/2-RH (vis droite)

170.86 €

1 10 jours 1500Type à montage par vis et bride-[3/8B] 3/8-[3/8B] 3/8B (10A)-

188.23 €

1 10 jours 1500Type à montage par vis et bride-[1/2B] 1/2-[1/2B] 1/2B (15A)-

211.95 €

1 10 jours 1500Type à montage par vis et bride-[3/4B] 3/4-[3/4B] 3/4B (20A)-

253.03 €

1 10 jours 1500Type à montage par vis et bride-[1b] 1-[1b] 1B (25A)-

365.76 €

1 10 jours 1000Type à montage par vis et bride-[1 1/4B] 1 1/4-[1 1/4B] 1 1/4B (32A)-

671.00 €

1 10 jours 1000Type à montage par vis et bride-[2b] 2-[2b] 2B (50A)-

845.42 €

1 10 jours 1000Type à montage par vis et bride-[2 1/2B] 2 1/2-[2 1/2B] 2 1/2B (65A)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simplex Fluides utilisables Eau / Air / Gaz / Huile Température maximale de fonctionnement(°C) 100
Pression de service minimum(MPa) 0.98 Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Rc

Assistance technique