Référence fabricant: SKCL-10ARH
Marque: SHOWA GIKEN INDUSTRIAL
Prix: 162.10 €
Délai de livraison: 12 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SKCL-10ARH
Type | Simplex | Fluides utilisables | Eau / Air / Gaz / Huile | Température maximale de fonctionnement(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service minimum(MPa) | 0.98 | Vitesse de rotation max.(r.p.m) | 1500 | Type de connexion | Type à montage par vis |
Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Rc | Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | G | Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | 3/8 |
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | 3/8 | Direction de vis de montage | RH (vis droite) |
Vous vous trouvez sur la page de Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré SKCL (type à vis, rotation en sens unique), le numéro d'article est le suivant: SKCL-10ARH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SKCL-10ARH.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles