• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré RXE2100 (type monté sur bride, rotation en sens unique)

Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré RXE2100 (type monté sur bride, rotation en sens unique)

RXE2100 (Single, flanged type) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RXE2115
RXE2120
RXE2125
RXE2132
RXE2140
RXE2150
RXE2165
RXE2180
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pression de service minimum
(MPa)
Vitesse de rotation max.
(r.p.m)
Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Raccord à embase nominal

143.21 €

8 jours 2.253500[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2B (15A)

185.58 €

5 jours 2.253500[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4B (20A)

219.48 €

5 jours 2.253500[1b] 1[1b] 1B (25A)

287.28 €

8 jours 1.672000[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4B (32A)

312.70 €

8 jours 1.672000[1 1/2B] 1 1/2[1 1/2B] 1 1/2B (40A)

507.63 €

8 jours 1.18750[2b] 2[2b] 2B (50A)

802.03 €

89 jours 1.18750[2 1/2B] 2 1/2[2 1/2B] 2 1/2B (65A)

1,059.64 €

89 jours 1.18750[3b] 3[3b] 3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simplex Fluides utilisables Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Température maximale de fonctionnement(°C) 100
Type de connexion Type à montage par vis et bride Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Rc

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique