Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré RXH2100 (type monté sur bride, rotation en sens unique)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RXH2115
RXH2120
RXH2125
RXH2132
RXH2140
RXH2150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de service minimum
(MPa)
Vitesse de rotation max.
(r.p.m)
Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Raccord à embase nominal

233.02 €

1 10 jours 2.253500[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2B (15A)

280.95 €

1 10 jours 2.253500[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4B (20A)

336.23 €

1 10 jours 2.253500[1b] 1[1b] 1B (25A)

475.50 €

1 10 jours 1.672000[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4B (32A)

469.80 €

1 10 jours 1.672000[1 1/2B] 1 1/2[1 1/2B] 1 1/2B (40A)

767.04 €

1 10 jours 1.18750[2b] 2[2b] 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simplex Fluides utilisables Eau / Huile Température maximale de fonctionnement(°C) 150
Type de connexion Type à montage par vis et bride Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Rc

Assistance technique