Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré RXE1300 (type à vis, rotation en sens unique)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RXE1310LH
RXE1310RH
RXE1315LH
RXE1315RH
RXE1320LH
RXE1320RH
RXE1325LH
RXE1325RH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Direction de vis de montage

149.05 €

1 10 jours [3/8B] 3/8M16x1.5LH (vis gauche)

149.05 €

1 10 jours [3/8B] 3/8M16x1.5RH (vis droite)

175.77 €

1 10 jours [1/2B] 1/2M22x1.5LH (vis gauche)

175.77 €

1 10 jours [1/2B] 1/2M22x1.5RH (vis droite)

210.75 €

1 10 jours [3/4B] 3/4M25x1.5LH (vis gauche)

210.75 €

1 10 jours [3/4B] 3/4M25x1.5RH (vis droite)

256.75 €

1 10 jours [1b] 1M33x1.5LH (vis gauche)

256.75 €

1 10 jours [1b] 1M33x1.5RH (vis droite)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simplex Fluides utilisables Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Température maximale de fonctionnement(°C) 100
Pression de service minimum(MPa) 1 Vitesse de rotation max.(r.p.m) 3500 Type de connexion Type à montage par vis
Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Rc Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) M

Assistance technique