Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré RXE3000 (type à vis, tuyau intérieur fixe, rotation dans les deux sens)

Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré RXE3000 (type à vis, tuyau intérieur fixe, rotation dans les deux sens)
  • Remise sur volume
RXE3000 (Dual, screwed type, with fixed inner tube) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RXE3015LH
RXE3015RH
RXE3020LH
RXE3020RH
RXE3025LH
RXE3025RH
RXE3032LH
RXE3032RH
RXE3040LH
RXE3040RH
RXE3050LH
RXE3050RH
RXE3115LH
RXE3115RH
RXE3120LH
RXE3120RH
RXE3125LH
RXE3125RH
RXE3132LH
RXE3132RH
RXE3140LH
RXE3140RH
RXE3215LH
RXE3215RH
RXE3220LH
RXE3220RH
RXE3225LH
RXE3225RH
RXE3232LH
RXE3232RH
RXE3240LH
RXE3240RH
RXE3615LH
RXE3615RH
RXE3620LH
RXE3620RH
RXE3625LH
RXE3625RH
RXE3632LH
RXE3632RH
RXE3640LH
RXE3640RH
RXE3650LH
RXE3650RH
RXE3715LH
RXE3715RH
RXE3720LH
RXE3720RH
RXE3725LH
RXE3725RH
RXE3732LH
RXE3732RH
RXE3740LH
RXE3740RH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de service minimum
(MPa)
Vitesse de rotation max.
(r.p.m)
Types de vis de connexion pour côté rotor (composite) Vis de connexion nominale pour côté coude (composite) Vis de connexion nominale pour côté tête (composite) Direction de vis de montage Dimension nominale

158.01 €

1 7 jours 2.253500R3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)15A

158.01 €

1 5 jours 2.253500R3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)15A

190.90 €

1 7 jours 2.253500R3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)20A

190.90 €

1 7 jours 2.253500R3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)20A

232.39 €

1 7 jours 2.253500R1/2B (15A)3/4B (20A)LH (vis gauche)25A

232.39 €

1 8 jours 2.253500R1/2B (15A)3/4B (20A)RH (vis droite)25A

334.33 €

1 7 jours 1.672000R3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)32A

334.33 €

1 7 jours 1.672000R3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)32A

389.48 €

1 7 jours 1.672000R3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)40A

389.48 €

1 7 jours 1.672000R3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)40A

677.60 €

1 10 jours 1.18750R1B (25A)1 1/2B (40A)LH (vis gauche)50A

677.60 €

1 10 jours 1.18750R1B (25A)1 1/2B (40A)RH (vis droite)50A

178.38 €

1 10 jours 2.253500G3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)15A

178.38 €

1 10 jours 2.253500G3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)15A

206.08 €

1 10 jours 2.253500G3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)20A

206.08 €

1 10 jours 2.253500G3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)20A

268.56 €

1 10 jours 2.253500G1/2B (15A)3/4B (20A)LH (vis gauche)25A

268.56 €

1 10 jours 2.253500G1/2B (15A)3/4B (20A)RH (vis droite)25A

359.88 €

1 10 jours 1.672000G3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)32A

359.88 €

1 10 jours 1.672000G3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)32A

415.16 €

1 10 jours 1.672000G3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)40A

415.16 €

1 10 jours 1.672000G3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)40A

178.38 €

1 10 jours 2.253500M3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)15A

181.74 €

1 Disponible 10 jours 2.253500M3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)15A

206.08 €

1 10 jours 2.253500M3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)20A

206.08 €

1 10 jours 2.253500M3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)20A

268.56 €

1 10 jours 2.253500M1/2B (15A)3/4B (20A)LH (vis gauche)25A

268.56 €

1 10 jours 2.253500M1/2B (15A)3/4B (20A)RH (vis droite)25A

359.88 €

1 10 jours 1.672000M3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)32A

359.88 €

1 10 jours 1.672000M3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)32A

415.16 €

1 10 jours 1.672000M3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)40A

415.16 €

1 10 jours 1.672000M3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)40A

178.38 €

1 10 jours 2.253500NPT3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)15A

178.38 €

1 10 jours 2.253500NPT3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)15A

206.08 €

1 10 jours 2.253500NPT3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)20A

206.08 €

1 10 jours 2.253500NPT3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)20A

268.56 €

1 10 jours 2.253500NPT1/2B (15A)3/4B (20A)LH (vis gauche)25A

268.56 €

1 10 jours 2.253500NPT1/2B (15A)3/4B (20A)RH (vis droite)25A

359.88 €

1 10 jours 1.672000NPT3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)32A

359.88 €

1 10 jours 1.672000NPT3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)32A

415.16 €

1 10 jours 1.672000NPT3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)40A

415.16 €

1 10 jours 1.672000NPT3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)40A

735.54 €

1 10 jours 1.18750NPT1B (25A)1 1/2B (40A)LH (vis gauche)50A

735.54 €

1 10 jours 1.18750NPT1B (25A)1 1/2B (40A)RH (vis droite)50A

178.38 €

1 10 jours 2.253500UNF3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)15A

178.38 €

1 10 jours 2.253500UNF3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)15A

206.08 €

1 10 jours 2.253500UNS3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)20A

206.08 €

1 10 jours 2.253500UNS3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)20A

277.67 €

1 10 jours 2.253500UNF1/2B (15A)3/4B (20A)LH (vis gauche)25A

277.67 €

1 10 jours 2.253500UNF1/2B (15A)3/4B (20A)RH (vis droite)25A

359.88 €

1 10 jours 1.672000UN3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)32A

359.88 €

1 10 jours 1.672000UN3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)32A

415.16 €

1 10 jours 1.672000UN3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)40A

415.16 €

1 10 jours 1.672000UN3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)40A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tuyau interne duplex fixe Fluides utilisables Eau / Air / Gaz / Huile Température maximale de fonctionnement(°C) 100
Type de connexion Type à montage par vis Types de vis de connexion pour côté coude (composite) Rc Types de vis de connexion pour côté tête (composite) Rc

Assistance technique