Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré RXH3000 (type à vis, tuyau intérieur fixe, rotation dans les deux sens)

Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré RXH3000 (type à vis, tuyau intérieur fixe, rotation dans les deux sens)
  • Remise sur volume
RXH3000 (Dual, screwed type, with fixed inner tube) is a rotary joint designed to stably supply a medium to rotary equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RXH3015LH
RXH3015RH
RXH3020LH
RXH3020RH
RXH3025LH
RXH3025RH
RXH3032LH
RXH3032RH
RXH3040LH
RXH3040RH
RXH3050LH
RXH3050RH
RXH3115LH
RXH3115RH
RXH3120LH
RXH3120RH
RXH3125LH
RXH3125RH
RXH3132LH
RXH3132RH
RXH3140LH
RXH3140RH
RXH3215LH
RXH3215RH
RXH3220LH
RXH3220RH
RXH3225LH
RXH3225RH
RXH3232LH
RXH3232RH
RXH3240LH
RXH3240RH
RXH3615LH
RXH3615RH
RXH3620LH
RXH3620RH
RXH3625LH
RXH3625RH
RXH3632LH
RXH3632RH
RXH3640LH
RXH3640RH
RXH3650LH
RXH3650RH
RXH3715LH
RXH3715RH
RXH3720LH
RXH3720RH
RXH3725LH
RXH3725RH
RXH3732LH
RXH3732RH
RXH3740LH
RXH3740RH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de service minimum
(MPa)
Vitesse de rotation max.
(r.p.m)
Types de vis de connexion pour côté rotor (composite) Vis de connexion nominale pour côté coude (composite) Vis de connexion nominale pour côté tête (composite) Direction de vis de montage Dimension nominale

188.88 €

1 10 jours 2.253500R3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)15A

188.88 €

1 Disponible 10 jours 2.253500R3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)15A

227.70 €

1 10 jours 2.253500R3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)20A

227.70 €

1 Disponible 10 jours 2.253500R3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)20A

277.04 €

1 10 jours 2.253500R1/2B (15A)3/4B (20A)LH (vis gauche)25A

277.04 €

1 Disponible 10 jours 2.253500R1/2B (15A)3/4B (20A)RH (vis droite)25A

382.27 €

1 10 jours 1.672000R3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)32A

382.27 €

1 10 jours 1.672000R3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)32A

435.52 €

1 10 jours 1.672000R3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)40A

475.15 €

1 10 jours 1.672000R3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)40A

746.67 €

1 10 jours 1.18750R1B (25A)1 1/2B (40A)LH (vis gauche)50A

746.67 €

1 10 jours 1.18750R1B (25A)1 1/2B (40A)RH (vis droite)50A

209.36 €

1 10 jours 2.253500G3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)15A

209.36 €

1 10 jours 2.253500G3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)15A

242.25 €

1 10 jours 2.253500G3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)20A

242.25 €

1 10 jours 2.253500G3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)20A

315.23 €

1 10 jours 2.253500G1/2B (15A)3/4B (20A)LH (vis gauche)25A

315.23 €

1 10 jours 2.253500G1/2B (15A)3/4B (20A)RH (vis droite)25A

407.95 €

1 10 jours 1.672000G3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)32A

407.95 €

1 10 jours 1.672000G3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)32A

462.59 €

1 10 jours 1.672000G3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)40A

462.59 €

1 10 jours 1.672000G3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)40A

209.36 €

1 10 jours 2.253500M3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)15A

209.36 €

1 10 jours 2.253500M3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)15A

242.25 €

1 10 jours 2.253500M3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)20A

242.25 €

1 10 jours 2.253500M3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)20A

315.23 €

1 10 jours 2.253500M1/2B (15A)3/4B (20A)LH (vis gauche)25A

315.23 €

1 10 jours 2.253500M1/2B (15A)3/4B (20A)RH (vis droite)25A

407.95 €

1 10 jours 1.672000M3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)32A

407.95 €

1 10 jours 1.672000M3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)32A

462.59 €

1 10 jours 1.672000M3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)40A

462.59 €

1 10 jours 1.672000M3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)40A

209.36 €

1 17 jours 2.253500NPT3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)15A

209.36 €

1 17 jours 2.253500NPT3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)15A

242.25 €

1 17 jours 2.253500NPT3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)20A

242.25 €

1 17 jours 2.253500NPT3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)20A

315.23 €

1 17 jours 2.253500NPT1/2B (15A)3/4B (20A)LH (vis gauche)25A

315.23 €

1 17 jours 2.253500NPT1/2B (15A)3/4B (20A)RH (vis droite)25A

407.95 €

1 17 jours 1.672000NPT3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)32A

407.95 €

1 17 jours 1.672000NPT3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)32A

462.59 €

1 17 jours 1.672000NPT3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)40A

462.59 €

1 17 jours 1.672000NPT3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)40A

801.95 €

1 17 jours 1.18750NPT1B (25A)1 1/2B (40A)LH (vis gauche)50A

801.95 €

1 17 jours 1.18750NPT1B (25A)1 1/2B (40A)RH (vis droite)50A

209.36 €

1 17 jours 2.253500UNF3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)15A

209.36 €

1 17 jours 2.253500UNF3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)15A

242.25 €

1 17 jours 2.253500UNS3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)20A

242.25 €

1 17 jours 2.253500UNS3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)20A

324.46 €

1 17 jours 2.253500UNF1/2B (15A)3/4B (20A)LH (vis gauche)25A

324.46 €

1 17 jours 2.253500UNF1/2B (15A)3/4B (20A)RH (vis droite)25A

407.95 €

1 17 jours 1.672000UN3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)32A

407.95 €

1 17 jours 1.672000UN3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)32A

462.59 €

1 17 jours 1.672000UN3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)40A

462.59 €

1 17 jours 1.672000UN3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)40A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tuyau interne duplex fixe Fluides utilisables Eau / Huile Température maximale de fonctionnement(°C) 150
Type de connexion Type à montage par vis Types de vis de connexion pour côté coude (composite) Rc Types de vis de connexion pour côté tête (composite) Rc

Assistance technique