Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré RXH5000 (type à vis, rotation intérieure du tuyau dans les deux sens) (Numéros de référence)

Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré RXH5000 (type à vis, rotation intérieure du tuyau dans les deux sens)
RXH5000 (Dual, screwed type, with rotating inner tube) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RXH5015LH
RXH5015RH
RXH5020LH
RXH5020RH
RXH5025LH
RXH5025RH
RXH5032LH
RXH5032RH
RXH5040LH
RXH5040RH
RXH5115LH
RXH5115RH
RXH5120LH
RXH5120RH
RXH5125LH
RXH5125RH
RXH5132LH
RXH5132RH
RXH5140LH
RXH5140RH
RXH5215LH
RXH5215RH
RXH5220LH
RXH5220RH
RXH5225LH
RXH5225RH
RXH5232LH
RXH5232RH
RXH5240LH
RXH5240RH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de service minimum
(MPa)
Vitesse de rotation max.
(r.p.m)
Types de vis de connexion pour côté rotor (composite) Vis de connexion nominale pour côté coude (composite) Vis de connexion nominale pour côté tête (composite) Direction de vis de montage Dimension nominale

182.00 €

1 10 jours 2.253500R3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)15A

182.00 €

1 10 jours 2.253500R3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)15A

220.09 €

1 10 jours 2.253500R3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)20A

220.09 €

1 10 jours 2.253500R3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)20A

262.98 €

1 10 jours 2.253500R1/2B (15A)3/4B (20A)LH (vis gauche)25A

262.98 €

1 10 jours 2.253500R1/2B (15A)3/4B (20A)RH (vis droite)25A

369.60 €

1 10 jours 1.672000R3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)32A

369.60 €

1 10 jours 1.672000R3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)32A

421.83 €

1 10 jours 1.672000R3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)40A

421.83 €

1 10 jours 1.672000R3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)40A

201.40 €

1 10 jours 2.253500G3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)15A

201.40 €

1 10 jours 2.253500G3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)15A

233.15 €

1 10 jours 2.253500G3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)20A

233.15 €

1 10 jours 2.253500G3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)20A

302.87 €

1 10 jours 2.253500G1/2B (15A)3/4B (20A)LH (vis gauche)25A

302.87 €

1 10 jours 2.253500G1/2B (15A)3/4B (20A)RH (vis droite)25A

392.60 €

1 10 jours 1.672000G3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)32A

392.60 €

1 10 jours 1.672000G3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)32A

447.47 €

1 10 jours 1.672000G3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)40A

447.47 €

1 10 jours 1.672000G3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)40A

201.40 €

1 10 jours 2.253500M3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)15A

201.40 €

1 10 jours 2.253500M3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)15A

233.15 €

1 10 jours 2.253500M3/8B (10A)1/2B (15A)LH (vis gauche)20A

233.15 €

1 10 jours 2.253500M3/8B (10A)1/2B (15A)RH (vis droite)20A

302.87 €

1 10 jours 2.253500M1/2B (15A)3/4B (20A)LH (vis gauche)25A

302.87 €

1 10 jours 2.253500M1/2B (15A)3/4B (20A)RH (vis droite)25A

392.60 €

1 10 jours 1.672000M3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)32A

392.60 €

1 10 jours 1.672000M3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)32A

447.47 €

1 10 jours 1.672000M3/4B (20A)1B (25A)LH (vis gauche)40A

447.47 €

1 10 jours 1.672000M3/4B (20A)1B (25A)RH (vis droite)40A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Gaine intérieure double, rotative Fluides utilisables Eau / Huile Température maximale de fonctionnement(°C) 150
Type de connexion Type à montage par vis Types de vis de connexion pour côté coude (composite) Rc Types de vis de connexion pour côté tête (composite) Rc

Assistance technique