Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RXH6115 |
RXH6120 |
RXH6125 |
RXH6132 |
RXH6140 |
RXH6150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de service minimum (MPa) | Vitesse de rotation max. (r.p.m) | Vis de connexion nominale pour côté coude (composite) | Vis de connexion nominale pour côté tête (composite) | Dimension nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231.24 € | 1 | 11 jours | 2.25 | 3500 | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | 15A | ||
275.44 € | 1 | 11 jours | 2.25 | 3500 | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | 20A | ||
329.70 € | 1 | 11 jours | 2.25 | 3500 | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | 25A | ||
447.47 € | 1 | 11 jours | 1.67 | 2000 | 3/4B (20A) | 1B (25A) | 32A | ||
489.76 € | 1 | 11 jours | 1.67 | 2000 | 3/4B (20A) | 1B (25A) | 40A | ||
804.94 € | 1 | 11 jours | 1.18 | 750 | 1B (25A) | 1 1/2B (40A) | 50A |
Loading...
Type | Gaine intérieure double, rotative | Fluides utilisables | Eau / Huile | Température maximale de fonctionnement(°C) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Type à montage par vis et bride | Types de vis de connexion pour côté coude (composite) | Rc | Types de vis de connexion pour côté tête (composite) | Rc |
Configurer
Propriétés de base
Pression de service minimum(MPa)
Vitesse de rotation max.(r.p.m)
Vis de connexion nominale pour côté coude (composite)
Vis de connexion nominale pour côté tête (composite)
Dimension nominale
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles