Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RXE1008SLH |
RXE1008SRH |
RXE1010SLH |
RXE1010SRH |
RXE1015SLH |
RXE1015SRH |
RXE1020SLH |
RXE1020SRH |
RXE1025SLH |
RXE1025SRH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Direction de vis de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303.47 € | 1 | 10 jours | [1/4B] 1/4 | [1/4B] 1/4 | LH (vis gauche) | ||
303.47 € | 1 | 10 jours | [1/4B] 1/4 | [1/4B] 1/4 | RH (vis droite) | ||
327.19 € | 1 | 10 jours | [3/8B] 3/8 | [3/8B] 3/8 | LH (vis gauche) | ||
327.19 € | 1 | 10 jours | [3/8B] 3/8 | [3/8B] 3/8 | RH (vis droite) | ||
352.71 € | 1 | 10 jours | [1/2B] 1/2 | [1/2B] 1/2 | LH (vis gauche) | ||
352.71 € | 1 | 10 jours | [1/2B] 1/2 | [1/2B] 1/2 | RH (vis droite) | ||
376.43 € | 1 | 10 jours | [3/4B] 3/4 | [3/4B] 3/4 | LH (vis gauche) | ||
376.43 € | 1 | 10 jours | [3/4B] 3/4 | [3/4B] 3/4 | RH (vis droite) | ||
407.58 € | 1 | 10 jours | [1b] 1 | [1b] 1 | LH (vis gauche) | ||
407.58 € | 1 | 10 jours | [1b] 1 | [1b] 1 | RH (vis droite) |
Loading...
Type | Simplex | Fluides utilisables | Eau / Air / Gaz / Huile | Température maximale de fonctionnement(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service minimum(MPa) | 2.25 | Vitesse de rotation max.(r.p.m) | 3500 | Type de connexion | Type à montage par vis |
Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Rc | Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | R |
Configurer
Propriétés de base
Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel)
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Direction de vis de montage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles