Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UB-4 |
UB-5 |
UB-6 |
UB-8 |
UB-10 |
UB-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tuyau applicable principal (mm) | Diamètre de torsion (Vis M) | Charge utile (kgf) | Code n° | Longueur L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.44 € 2.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 – moins de 30 | 4 | 20 | 442 | 58 | |
8.08 € 3.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 30 – moins de 40 | 5 | 30 | 443 | 73 | |
10.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 – moins de 30 | 6 | 50 | 444 | 84 | |
23.08 € | 1 | 6 jours | 20 – moins de 30 | 8 | 80 | 445 | 92 | ||
21.35 € 11.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 – moins de 50 | 10 | 150 | 446 | 120 | |
49.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 – moins de 50 | 12 | 220 | 447 | 140 |
Loading...
Type | Boulons métalliques en U | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Traitement de surface | NA |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tuyau applicable principal(mm)
Diamètre de torsion(Vis M)
Charge utile(kgf)
Code n°
Longueur L1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles