Écrous sous trou Écrous en résine【5 pièces par conditionnement】

Écrous sous trou Écrous en résine
  • En promotion
  • Remise sur volume
Eliminates nut loosening.
Because this nut is comprised of a flexible material that will not loosen once tightened, when this nut is fitted onto the screw thread it will provide a complete airtight seal and it will be waterproof, dust-proof, and rust-proof.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UHN-M8

Référence pièce
UHN-M8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

14.51 €

5.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage nominal (M) 8 Matériau Résine Côté inférieur A(mm) φ25
Côté supérieur B(mm) φ17 Hauteur C(mm) 22 Largeur D(mm) 41
Hauteur d'épaulement E(mm) 7.9 Épaisseur de la partie saillante F(mm) 6 Pas(mm) 1.25

Vous vous trouvez sur la page de Écrous sous trou Écrous en résine, le numéro d'article est le suivant: UHN-M8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UHN-M8.

Assistance technique