Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Adaptateur pour roulements/manchons de démontage, série AH3

Adaptateur pour roulements/manchons de démontage, série AH3
  • Remise sur volume

[Features]
· This removal sleeve is used to fix a bearing with a tapered hole to a shaft.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AH309
AH313
AH314
AH315
AH316
AH332
AH334
AHX310
AHX317
AHX318
AHX319
AHX320
AHX321
AHX322
AHX324
AHX326
AHX328
AHX330
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.I. (d1)
(mm (pouce))
Longueur (L)
(mm)

14.18 €

25 jours 104031

20.20 €

7 jours 106042

18.32 €

7 jours 106543

30.08 €

Disponible 7 jours 107045

30.93 €

Disponible 7 jours 107548

102.17 €

25 jours 1015088

116.87 €

25 jours 1016093

14.96 €

7 jours 104535

27.25 €

7 jours 108052

34.10 €

7 jours 108553

34.23 €

98 jours 109057

42.14 €

7 jours 109559

48.47 €

7 jours 1010062

48.47 €

7 jours 1010563

58.31 €

25 jours 1011569

63.36 €

25 jours 1012574

79.42 €

25 jours 1013577

86.58 €

25 jours 1014583

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique