Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AWL24 |
AWL26 |
AWL28 |
AWL30 |
AWL32 |
AWL34 |
AWL36 |
AWL38 |
AWL40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M | D.I. (d1) | Épaisseur (t) | Diamètre extérieur (D5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | M120x2 | 120 | 2 | 155 | |
24.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | M130x2 | 130 | 2 | 165 | |
27.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | M140x2 | 140 | 2 | 175 | |
32.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | M150x2 | 150 | 2 | 190 | |
37.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | M160x3 | 160 | 2.5 | 200 | |
44.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | M170x3 | 170 | 2.5 | 210 | |
48.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | M180x3 | 180 | 2.5 | 220 | |
52.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | M190x3 | 190 | 2.5 | 230 | |
56.86 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | M200x3 | 200 | 2.5 | 250 |
Loading...
Type | Rondelle résistante aux secousses | Forme | Forme ronde | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Sans traitement de surface |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
D.I. (d1)
Épaisseur (t)
Diamètre extérieur (D5)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles