Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. d'arbre d (Ø) | Diamètre extérieur φ D (mm) | Épaisseur b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.93 € | 1 | 11 jours | 10 | 100 | 125 | 13 | ||
1.93 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 21 | 8 | ||
1.93 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 25 | 7 | ||
11.81 € | 1 | 11 jours | 10 | 105 | 135 | 14 | ||
13.88 € | 1 | 11 jours | 10 | 110 | 140 | 14 | ||
14.21 € | 1 | 11 jours | 10 | 115 | 145 | 14 | ||
15.75 € | 1 | 11 jours | 10 | 120 | 150 | 14 | ||
17.98 € 9.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 120 | 155 | 16 | ||
2.00 € 1.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 20 | 5 | ||
1.95 € | 1 | 11 jours | 10 | 12 | 22 | 7 | ||
1.95 € | 1 | 11 jours | 10 | 12 | 25 | 7 | ||
2.07 € | 1 | 11 jours | 10 | 12 | 28 | 7 | ||
16.28 € | 1 | 11 jours | 10 | 125 | 155 | 14 | ||
16.46 € | 1 | 11 jours | 10 | 130 | 160 | 14 | ||
2.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 13 | 28 | 7 | ||
16.95 € | 1 | 11 jours | 10 | 135 | 165 | 14 | ||
17.48 € | 1 | 11 jours | 10 | 140 | 170 | 14 | ||
2.01 € | 1 | 11 jours | 10 | 14 | 24 | 6 | ||
18.58 € | 1 | 11 jours | 10 | 145 | 175 | 14 | ||
19.36 € | 1 | 11 jours | 10 | 150 | 180 | 14 | ||
1.95 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 24 | 7 | ||
1.95 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 25 | 7 | ||
2.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 28 | 7 | ||
2.24 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 30 | 7 | ||
2.24 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 32 | 7 | ||
2.15 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 32 | 9 | ||
2.15 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 35 | 7 | ||
29.63 € | 1 | 11 jours | 10 | 160 | 190 | 15 | ||
27.00 € | 1 | 11 jours | 10 | 160 | 190 | 16 | ||
2.13 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 16 | 26 | 7 | |
2.15 € | 1 | 11 jours | 10 | 16 | 30 | 7 | ||
2.40 € | 1 | 11 jours | 10 | 16 | 32 | 8 | ||
2.15 € | 1 | 11 jours | 10 | 17 | 30 | 6 | ||
2.15 € | 1 | 11 jours | 10 | 17 | 30 | 8 | ||
2.15 € | 1 | 11 jours | 10 | 17 | 35 | 7 | ||
2.40 € | 1 | 11 jours | 10 | 17 | 35 | 8 | ||
35.20 € | 1 | 11 jours | 10 | 180 | 210 | 15 | ||
38.80 € | 1 | 11 jours | 10 | 180 | 210 | 16 | ||
2.15 € | 1 | 11 jours | 10 | 18 | 30 | 7 | ||
2.40 € | 1 | 11 jours | 10 | 18 | 32 | 9 | ||
2.33 € | 1 | 11 jours | 10 | 18 | 35 | 8 | ||
2.15 € | 1 | 11 jours | 10 | 19 | 30 | 8 | ||
2.59 € | 1 | 11 jours | 10 | 19 | 35 | 8 | ||
2.15 € | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 30 | 7 | ||
2.33 € | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 30 | 9 | ||
2.25 € | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 32 | 8 | ||
2.15 € | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 35 | 7 | ||
2.15 € | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 35 | 8 | ||
2.23 € | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 36 | 7 | ||
2.51 € | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 40 | 7 | ||
2.51 € | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 40 | 8 | ||
2.51 € | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 40 | 11 | ||
2.65 € | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 45 | 12 | ||
2.15 € | 1 | 11 jours | 10 | 22 | 32 | 7 | ||
2.40 € | 1 | 11 jours | 10 | 22 | 35 | 7 | ||
2.23 € | 1 | 11 jours | 10 | 22 | 36 | 10 | ||
2.57 € | 1 | 11 jours | 10 | 22 | 42 | 7 | ||
2.57 € | 1 | 11 jours | 10 | 22 | 42 | 11 | ||
2.23 € | 1 | 11 jours | 10 | 24 | 38 | 8 | ||
2.51 € | 1 | 11 jours | 10 | 24 | 40 | 8 |
Loading...
Surface de glissement | Axe | Liquide d'étanchéité | Lubrifiant / Graisse / Essence | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du bord du joint | Métal | Environnement, applications | Standard / Résistant à l'abrasion / Pour roulements | Lèvre anti-poussière | NA |
Forme | Type AC | Actionneur d'axe | Rotation | Méthode de fixation | Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre |
Rainure du logement | NA | Séparation de deux liquides | NA | Plage de températures de service min.(°C) | -25 |
Plage de températures de service max.(°C) | 120 | Plage de pression de service min.(MPa) | 0 | Plage de pression de service max.(MPa) | 0.03 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. d'arbre d(Ø)
Diamètre extérieur φ D(mm)
Épaisseur b(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles