Référence fabricant: KCF10257
Marque: MUSASHI OIL SEAL MFG
Prix: 10.55 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KCF10257
Surface de glissement | Axe | Liquide d'étanchéité | Lubrifiant / Eau / Graisse / Solution chimique / Essence / Alcool | Diam. d'arbre d(Ø) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | Matériau du bord du joint | Métal | Environnement, applications | Résistant aux agents chimiques / Faible friction / Pour roulements |
Lèvre anti-poussière | NA | Diamètre extérieur φ D(mm) | 25 | Épaisseur b(mm) | 7 |
Forme | Type KCF | Actionneur d'axe | Rotation | Méthode de fixation | Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre |
Rainure du logement | NA | Séparation de deux liquides | NA | Plage de températures de service min.(°C) | -80 |
Plage de températures de service max.(°C) | 260 | Plage de pression de service min.(MPa) | 0 | Plage de pression de service max.(MPa) | 0.03 |
Vous vous trouvez sur la page de Modèle spécial de joint d'huile (modèle KCF) KCF, le numéro d'article est le suivant: KCF10257.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KCF10257.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles