Modèle K de joint d'huile de base, modèle KD

Modèle K de joint d'huile de base, modèle KD
  • En promotion
  • Remise sur volume
Widely used as a grease seal. Also used accessorily in combination with A-type oil seal (dust seal).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KD12193
KD1301457
KD13193
KD13264
KD1501657
KD15224
KD15254
KD15304
KD16244
KD16284
KD17305
KD17405
KD18243
KD18255
KD18305
KD19265
KD20325
KD20326
KD20476
KD22284
KD22304
KD22355
KD24324
KD24385
KD24406
KD25334
KD25355
KD25385
KD25405
KD26426
KD28376
KD28405
KD28456
KD30405
KD30425
KD32424
KD34445
KD35455
KD35475
KD35506
KD38505
KD40464
KD40525
KD40526
KD40586
KD42556
KD45606
KD45607
KD48626
KD50585
KD50626
KD50656
KD50687
KD50725
KD55706
KD55746
KD60756
KD60826
KD60907
KD65857
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'arbre d
(Ø)
Diamètre extérieur φ D
(mm)
Épaisseur b
(mm)

1.41 €

1.03 €

1 Jour même

Stock

1012193

13.13 €

1 11 jours 101301457

3.31 €

1.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

1013193

1.66 €

0.90 €

1 Jour même

Stock

1013264

13.05 €

6.39 €

1 Jour même

Stock

101501657

1.63 €

1 11 jours 1015224

1.84 €

1 Disponible 5 jours 1015254

1.63 €

1 11 jours 1015304

1.75 €

1 11 jours 1016244

1.75 €

1 11 jours 1016284

1.63 €

1 11 jours 1017305

2.04 €

1 11 jours 1017405

1.63 €

1 5 jours 1018243

1.72 €

1 Disponible 11 jours 1018255

1.63 €

1 11 jours 1018305

1.74 €

0.77 €

1 Jour même

Stock

1019265

1.86 €

1 11 jours 1020325

1.90 €

1 11 jours 1020326

1.90 €

1 11 jours 1020476

2.04 €

1 11 jours 1022284

1.90 €

1 11 jours 1022304

1.73 €

1 11 jours 1022355

1.90 €

1 11 jours 1024324

1.79 €

1 11 jours 1024385

1.79 €

1 11 jours 1024406

1.90 €

1 Jour même

Stock

1025334

1.73 €

1 11 jours 1025355

1.94 €

1 11 jours 1025385

2.04 €

1 11 jours 1025405

2.04 €

1 11 jours 1026426

1.98 €

1 11 jours 1028376

1.90 €

1 11 jours 1028405

2.15 €

1 11 jours 1028456

1.90 €

1 11 jours 1030405

2.04 €

1 11 jours 1030425

2.40 €

1 11 jours 1032424

2.04 €

1 11 jours 1034445

2.33 €

1 11 jours 1035455

2.33 €

1 11 jours 1035475

2.85 €

1 11 jours 1035506

2.33 €

1 11 jours 1038505

2.91 €

1 11 jours 1040464

2.59 €

1 11 jours 1040525

2.65 €

1 11 jours 1040526

2.85 €

1 11 jours 1040586

2.65 €

1 11 jours 1042556

2.85 €

1 11 jours 1045606

2.91 €

1 11 jours 1045607

2.91 €

1 11 jours 1048626

2.91 €

1 65 jours 1050585

3.23 €

1 11 jours 1050626

2.81 €

2.44 €

1 Jour même

Stock

1050656

3.00 €

1 11 jours 1050687

3.35 €

1 11 jours 1050725

2.82 €

1 11 jours 1055706

4.30 €

1 11 jours 1055746

4.30 €

1 11 jours 1060756

4.89 €

1 11 jours 1060826

4.13 €

3.06 €

1 Jour même

Stock

1060907

6.02 €

1 11 jours 1065857

Loading...

Informations de base

Surface de glissement Axe Liquide d'étanchéité Graisse / Essence Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau du bord du joint Métal Environnement, applications Standard / Résistant à l'abrasion / Pour roulements Lèvre anti-poussière NA
Forme Type KD Actionneur d'axe Rotation Méthode de fixation Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre
Rainure du logement NA Séparation de deux liquides NA Plage de températures de service min.(°C) -25
Plage de températures de service max.(°C) 120 Plage de pression de service min.(MPa) 0 Plage de pression de service max.(MPa) 0

Assistance technique