Type U de joint d'huile de base, type modèle UD

Type U de joint d'huile de base, type modèle UD
  • En promotion
  • Remise sur volume
A U type oil seal is used if it is necessary to eliminate foreign materials entering from outside. As common as type A in rotation applications.

[Features]
· An oil seal seals off lubricant leakages in bearings. By preventing the penetration of dust and water and other external objects, the seal helps protect the bearings.
· Bearing part precision is maintained and a reduction in lubricating oil usage provides significant benefits in terms of bearing corrosion repair costs, offsetting seal equipment costs.
· Essential for driving shafts for the purpose of sealing in fluids and gases, in addition to lubricant oil.
· Form factor is small making installation and removal easy without requiring a lot of space, which is useful in making equipment small and lightweight

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UD10012513
UD10207
UD10513514
UD11014014
UD11514514
UD12015014
UD12257
UD12287
UD12515514
UD13016014
UD13516514
UD14017014
UD14287
UD14517514
UD15018014
UD15257
UD15307
UD16267
UD16287
UD17286
UD17287
UD17307
UD17308
UD17357
UD17358
UD18327
UD18358
UD20023518
UD20328
UD20357
UD20358
UD20367
UD20407
UD204011
UD22358
UD22427
UD224211
UD234211
UD24358
UD25347
UD25387
UD25388
UD25408
UD25457
UD25458
UD254511
UD26387
UD26409
UD274711
UD28488
UD284811
UD30428
UD30447
UD30458
UD30487
UD30507
UD30508
UD305011
UD32458
UD325211
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'arbre d
(Ø)
Diamètre extérieur φ D
(mm)
Épaisseur b
(mm)

14.91 €

1 11 jours 1010012513

2.19 €

0.96 €

1 Jour même

Stock

1010207

15.25 €

1 11 jours 1010513514

22.27 €

1 11 jours 1011014014

20.40 €

1 11 jours 1011514514

19.76 €

1 11 jours 1012015014

2.33 €

1 5 jours 1012257

2.40 €

1 11 jours 1012287

20.37 €

1 11 jours 1012515514

20.90 €

1 11 jours 1013016014

21.24 €

1 11 jours 1013516514

22.02 €

1 11 jours 1014017014

2.51 €

1 11 jours 1014287

24.25 €

1 11 jours 1014517514

25.69 €

1 11 jours 1015018014

2.35 €

1 11 jours 1015257

2.44 €

1 11 jours 1015307

2.56 €

1 11 jours 1016267

2.69 €

1 11 jours 1016287

2.69 €

1 11 jours 1017286

2.69 €

1 11 jours 1017287

2.56 €

1 11 jours 1017307

2.56 €

1 11 jours 1017308

2.51 €

1 11 jours 1017357

2.51 €

1 11 jours 1017358

2.51 €

1 11 jours 1018327

2.51 €

1 11 jours 1018358

62.70 €

1 64 jours 1020023518

2.79 €

1 Disponible 11 jours 1020328

2.60 €

1 Disponible 11 jours 1020357

2.65 €

1 11 jours 1020358

2.65 €

1 11 jours 1020367

2.65 €

1 11 jours 1020407

2.91 €

1 11 jours 10204011

2.65 €

1 11 jours 1022358

2.91 €

1 11 jours 1022427

2.91 €

1 11 jours 10224211

2.91 €

1 11 jours 10234211

3.23 €

1 11 jours 1024358

2.68 €

1 Disponible 11 jours 1025347

2.88 €

1 11 jours 1025387

2.79 €

1 11 jours 1025388

3.23 €

1 11 jours 1025408

3.33 €

1 11 jours 1025457

3.10 €

1 11 jours 1025458

3.33 €

1 11 jours 10254511

2.65 €

1 11 jours 1026387

3.69 €

1 11 jours 1026409

3.35 €

1 11 jours 10274711

3.52 €

1 11 jours 1028488

3.42 €

1 11 jours 10284811

3.63 €

1 11 jours 1030428

3.42 €

1 11 jours 1030447

3.78 €

1 11 jours 1030458

3.79 €

1 Disponible 11 jours 1030487

3.77 €

1 11 jours 1030507

4.06 €

1 11 jours 1030508

3.63 €

1 Disponible 11 jours 10305011

3.56 €

1 Disponible 5 jours 1032458

3.77 €

1 11 jours 10325211

Loading...

Informations de base

Surface de glissement Axe Liquide d'étanchéité Lubrifiant / Graisse / Essence Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau du bord du joint Métal Environnement, applications Standard / Résistant à l'abrasion / Pour roulements Lèvre anti-poussière Disponible
Forme Type UD Actionneur d'axe Rotation Méthode de fixation Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre
Rainure du logement NA Séparation de deux liquides NA Plage de températures de service min.(°C) -25
Plage de températures de service max.(°C) 120 Plage de pression de service min.(MPa) 0 Plage de pression de service max.(MPa) 0.03

Assistance technique