Modèle U de joint d'huile de base, modèle UE (caoutchouc fluoré)

Modèle U de joint d'huile de base, modèle UE (caoutchouc fluoré)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Fluororubber oil seals are highly heat-, liquid-, and abrasion-resistant, and therefore suitable for use under severe conditions such as under high pressure, in a chemical plant, and for high-speed rotation.

[Features]
· An oil seal seals off lubricant leakages in bearings. By preventing the penetration of dust and water and other external objects, the seal helps protect the bearings.
· Bearing part precision is maintained and a reduction in lubricating oil usage provides significant benefits in terms of bearing corrosion repair costs, offsetting seal equipment costs.
· Essential for driving shafts for the purpose of sealing in fluids and gases, in addition to lubricant oil.
· Form factor is small making installation and removal easy without requiring a lot of space, which is useful in making equipment small and lightweight

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UE10012513FKM
UE10257FKM
UE10513514FKM
UE11014014FKM
UE11514514FKM
UE12015014FKM
UE12227FKM
UE12257FKM
UE12515514FKM
UE13016014FKM
UE13516514FKM
UE14017014FKM
UE14517514FKM
UE15018014FKM
UE15257FKM
UE15307FKM
UE15357FKM
UE16019016FKM
UE16307FKM
UE17020016FKM
UE17307FKM
UE17308FKM
UE17357FKM
UE18021016FKM
UE18308FKM
UE18358FKM
UE19022516FKM
UE20024020FKM
UE20309FKM
UE20328FKM
UE20407FKM
UE204011FKM
UE20477FKM
UE204512FKM
UE22357FKM
UE22358FKM
UE224211FKM
UE24408FKM
UE25357FKM
UE25387FKM
UE25388FKM
UE25408FKM
UE25428FKM
UE25457FKM
UE25477FKM
UE254511FKM
UE284811FKM
UE30428FKM
UE30458FKM
UE30477FKM
UE30508FKM
UE305011FKM
UE305512FKM
UE32488FKM
UE325211FKM
UE35488FKM
UE35508FKM
UE35558FKM
UE355511FKM
UE356210FKM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'arbre d
(Ø)
Diamètre extérieur φ D
(mm)
Épaisseur b
(mm)
D
(mm)
d1
(mm)

86.52 €

1 11 jours 101001251312513

20.95 €

1 5 jours 1010257257

120.84 €

1 11 jours 101051351413514

129.34 €

1 11 jours 101101401414014

129.34 €

1 11 jours 101151451414514

137.21 €

1 11 jours 101201501415014

19.55 €

8.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012227227

20.57 €

1 11 jours 1012257257

137.81 €

1 11 jours 101251551415514

145.71 €

1 11 jours 101301601416014

157.79 €

1 11 jours 101351651416514

154.16 €

1 11 jours 101401701417014

162.03 €

1 11 jours 101451751417514

163.97 €

1 11 jours 101501801418014

20.95 €

1 5 jours 1015257257

20.95 €

1 5 jours 1015307307

25.51 €

1 11 jours 1015357357

178.28 €

1 11 jours 101601901619016

20.95 €

1 11 jours 1016307307

186.25 €

1 11 jours 101702001620016

20.95 €

1 11 jours 1017307307

20.95 €

1 11 jours 1017308308

25.51 €

1 11 jours 1017357357

194.54 €

1 11 jours 101802101621016

20.95 €

1 11 jours 1018308308

25.51 €

1 11 jours 1018358358

206.00 €

1 11 jours 101902251622516

219.15 €

1 11 jours 102002402024020

21.85 €

1 5 jours 1020309309

23.15 €

1 5 jours 1020328328

28.24 €

1 11 jours 1020407407

28.24 €

1 11 jours 102040114011

30.98 €

1 11 jours 1020477477

31.89 €

1 11 jours 102045124512

25.51 €

1 11 jours 1022357357

25.29 €

11.89 €

1 Jour même

Stock

1022358358

29.15 €

1 11 jours 102242114211

28.24 €

1 5 jours 1024408408

25.51 €

1 11 jours 1025357357

26.41 €

1 11 jours 1025387387

26.41 €

1 11 jours 1025388388

28.24 €

1 5 jours 1025408408

29.15 €

1 11 jours 1025428428

30.98 €

1 11 jours 1025457457

30.98 €

1 11 jours 1025477477

30.98 €

1 11 jours 102545114511

31.89 €

1 11 jours 102848114811

31.03 €

1 5 jours 1030428428

30.98 €

1 5 jours 1030458458

30.98 €

1 5 jours 1030477477

31.89 €

1 11 jours 1030508508

31.89 €

1 5 jours 103050115011

33.69 €

1 11 jours 103055125512

31.89 €

1 11 jours 1032488488

32.79 €

1 11 jours 103252115211

31.89 €

1 11 jours 1035488488

27.55 €

14.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

1035508508

33.69 €

1 11 jours 1035558558

33.69 €

1 11 jours 103555115511

37.35 €

1 11 jours 103562106210

Loading...

Informations de base

Surface de glissement Axe Liquide d'étanchéité Lubrifiant / Eau / Graisse / Solution chimique / Essence / Alcool / Vapeur d'eau Matériau du joint Caoutchouc fluoré (FKM)
Matériau du bord du joint Caoutchouc (avec âme métallique) Environnement, applications Standard / Résistant à la chaleur / Faible friction / Pour roulements Lèvre anti-poussière Disponible
Forme Type UE Actionneur d'axe Rotation Méthode de fixation Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre
Rainure du logement NA Séparation de deux liquides NA Plage de températures de service min.(°C) -20
Plage de températures de service max.(°C) 220 Plage de pression de service min.(MPa) 0 Plage de pression de service max.(MPa) 0.03

Assistance technique