Joint torique JASO F404 2000~ (pour pièces mobiles, fixation)

Joint torique JASO F404 2000~ (pour pièces mobiles, fixation)
An O-ring that complies with Japanese Automotive Standards Organization standard JASO F 404 2000.

[Features]
· Although the O-ring is simple in structure, the self-sealing effect is good.
· Exhibits a stable sealing performance within high pressure.
· There are plenty of different types and sizes available at low prices.
· Easy to install and requires little space.
· There is no fixed seal orientation, which enables seals to made from both sides.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24023-1A
24026-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. D1
(Ø)
Type de matériau Nombre nominal

0.39 €

10 11 jours 1023.3Type A24023

1.33 €

1 55 jours 1026.2Type 224026

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type JASO F404 (pour type dynamique et montage) Épaisseur d2(mm) 2.4 Matériau Caoutchouc nitrile

Assistance technique