• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tuyau PFA Yodofron (pour semiconducteur)

Tuyau PFA Yodofron (pour semiconducteur)
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 7200-6.0X4.0-10M

Marque: YODOGAWA HU-TECH

Prix: 74.09

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7200-6.0X4.0-10M

Référence pièce
7200-6.0X4.0-10M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

74.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Diamètre extérieur(Ø) 6
D.E. [Distinction] Jusqu'à 6 Diamètre intérieur(Ø) 4 Matériau Résine fluorée
D.I. [Distinction] Jusqu'à 4 Fluide applicable Eau / Air / Solution chimique Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries / Résistance aux produits chimiques
Couleur Blanc crème Température maximale de fonctionnement(°C) ::260 Longueur(m) 10

Vous vous trouvez sur la page de Tuyau PFA Yodofron (pour semiconducteur), le numéro d'article est le suivant: 7200-6.0X4.0-10M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7200-6.0X4.0-10M.

Assistance technique