Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E3NW-DS |
E3NW-ECT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de communication | Protocole de communication | Vitesse de transmission | Nombre maximum de capteurs connectés (Unités) | Nombre maximum d'unités de dispersion connectées (Unités) | Type | Largeur maximale (l) (mm) | Hauteur maximale (H) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.35 € | 1 | 7 jours | - | - | - | 10 | - | Unité de dispersion | 34.3 | 95.7 | ||
718.08 € | 1 | 6 jours | EtherCAT | Protocole dédié Ether CAT | 100Mbps | 30 | 8 | Unité de communication du capteur | 41 | 105.1 |
Loading...
Capteur connectable (unité d'amplificateur) | E3NX-FA0 / E3NC-LA0 / E3NC-SA0 | Fonction | - | Longueur de cordon(mm) | - |
---|
Configurer
Propriétés de base
Méthode de communication
Protocole de communication
Vitesse de transmission
Nombre maximum de capteurs connectés(Unités)
Nombre maximum d'unités de dispersion connectées(Unités)
Type
Largeur maximale (l)(mm)
Hauteur maximale (H)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles