Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E3X-DRT21-S VER.3
Méthode de communication | Device Net | Capteur connectable (unité d'amplificateur) | Série E3X-DA-S, série E3X-MDA, série E3C-LDA, série E2C-EDA | Vitesse de transmission | - |
---|---|---|---|---|---|
Nombre maximum de capteurs connectés(Unités) | 16 | Nombre maximum d'unités de dispersion connectées(Unités) | - | Fonction | Fonction de communication d'E/S à distance / Fonction de communication des messages / Configurateur / Fonction de connexion de console mobile (connexion de E3X-MC11-SV2 prise en charge) |
Type | Unité de communication du capteur | Longueur de cordon(mm) | - | Largeur maximale (l)(mm) | 30 |
Hauteur maximale (H)(mm) | 34.6 |
Vous vous trouvez sur la page de Unité de communication pour capteurs digitaux (DeviceNet) [E3X-DRT21-S VER. 3], le numéro d'article est le suivant: E3X-DRT21-S VER.3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E3X-DRT21-S VER.3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles