• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette en fonte ductile (pour charges lourdes) (roue pivotante), type LR

Roulette en fonte ductile (pour charges lourdes) (roue pivotante), type LR
  • Remise sur volume

Caster
[Type] Plate type: Swivel, mounting height H (mm): 299, load range (daN): 320.01 to 485.00, stopper: None, allowable load (daN): 328.3, wheel
[Material] No puncture tire, wheel diameter D: (ø) 247, wheel width B (mm): 74, swiveling radius (mm) 100, weight (kg): 10.5, mounting part T1XT2 (mm) 168X168 Mounting pitch: P1XP2 (mm) 125X125

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UNLR3.00-5

Référence pièce
UNLR3.00-5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Catégorie de charge

360.14 €

Disponible 12 jours Charge lourde

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage H(mm) 299 Plage de charge(daN) 320.01~485.00
Butée NA Charge admissible(daN) 328.6 Matériau de la roue Pneu auto-obturant
Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 125(140) Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 125(140)
Siège de montage AXB ou T1XT2(mm) 168X168 Diam. de roue D(Ø) 247 Largeur de roue(mm) 74
Rayon de pivotement(mm) 100 Poids mort(kg) 10.5 Diamètre du trou de montage(mm) 13

Vous vous trouvez sur la page de Roulette en fonte ductile (pour charges lourdes) (roue pivotante), type LR, le numéro d'article est le suivant: UNLR3.00-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UNLR3.00-5.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique