• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette pressée (roue pivotante), type S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MPS150
PS150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Poids mort
(kg)

111.02 €

Disponible 12 jours 220.01~320.00245.3[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile41Charge légère / moyenne4

133.18 €

Disponible 3 jours 140.01~220.00196.2[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique-42Charge légère / moyenne3.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage H(mm) 200 Butée NA
Matériau du raccord Autre Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 90(100)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 90(100) Siège de montage AXB ou T1XT2(mm) 126X126 Diam. de roue D(Ø) 150
Rayon de pivotement(mm) 45 Diamètre du trou de montage(mm) 11

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique