Roulette pressée (roue pivotante avec butée), type SB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MPSB150

Référence pièce
MPSB150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

143.16 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage H(mm) 200 Plage de charge(daN) 220.01~320.00
Butée Avec butée de rotation Charge admissible(daN) 245.3 Matériau de la roue Uréthane
Caractéristiques des roues Résistance à l'huile Matériau du raccord Autre Type à trou de montage Trou long
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 90(100) Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 90(100) Siège de montage AXB ou T1XT2(mm) 126X126
Diam. de roue D(Ø) 150 Largeur de roue(mm) 41 Rayon de pivotement(mm) 45
Catégorie de charge Charge légère / moyenne Poids mort(kg) 4.2 Diamètre du trou de montage(mm) 11

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pressée (roue pivotante avec butée), type SB, le numéro d'article est le suivant: MPSB150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MPSB150.

Assistance technique