Engrenages droits (avec moyeu) SSB

Engrenages droits  (avec moyeu) SSB
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Large range of number of teeth available to choose according to application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSB1028
SSB1029
SSB1030
SSB1034
SSB1035
SSB1036
SSB1038
SSB1042
SSB1044
SSB1045
SSB1046
SSB1048
SSB1050
SSB1052
SSB1054
SSB1055
SSB1056
SSB1058
SSB1062
SSB1064
SSB1065
SSB1066
SSB1068
SSB1070
SSB1072
SSB1075
SSB1076
SSB1080
SSB1084
SSB1085
SSB1090
SSB1095
SSB15100
SSB1519
SSB1520
SSB1521
SSB1522
SSB1523
SSB1524
SSB1525
SSB1526
SSB1527
SSB1528
SSB1529
SSB1530
SSB1532
SSB1534
SSB1535
SSB1536
SSB1538
SSB1540
SSB1544
SSB1545
SSB1546
SSB1548
SSB1550
SSB1552
SSB1554
SSB1555
SSB1556
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Z Diamètre du trou D
(Ø)
Largeur de la dent W
(mm)
Couple admissible
(N▪m)
Plage de jeu
(mm)

7.14 €

1 8 jours 102810109.0740.11~0.29

7.25 €

1 Disponible 8 jours 102910109.4560.11~0.29

7.33 €

1 Disponible 8 jours 103010109.9340.11~0.3

7.86 €

1 Disponible 8 jours 1034101011.750.11~0.31

8.08 €

1 Disponible 9 jours 1035101012.130.11~0.31

8.37 €

1 8 jours 1036101012.610.11~0.31

9.21 €

1 Disponible 8 jours 1038101013.470.12–0.32

10.01 €

1 Disponible 8 jours 1042101015.380.12~0.33

10.68 €

1 Disponible 8 jours 1044101016.330.12~0.33

10.94 €

1 Disponible 8 jours 1045101016.810.12~0.33

11.20 €

1 Disponible 8 jours 1046101017.290.12~0.33

12.28 €

1 Disponible 8 jours 1048101018.150.12~0.34

11.51 €

6.91 €

1 Jour même

Stock

1050101019.20.13~0.34

12.76 €

1 Disponible 8 jours 1052101020.060.13~0.35

13.66 €

1 Disponible 8 jours 1054101020.920.13~0.35

13.77 €

1 Disponible 9 jours 1055101021.40.13~0.35

15.16 €

1 8 jours 1056101021.870.13~0.36

15.36 €

1 Disponible 8 jours 1058101022.830.13~0.36

16.98 €

1 Disponible 8 jours 1062101024.640.13~0.36

17.35 €

1 Disponible 8 jours 1064101025.50.13~0.37

17.68 €

1 Disponible 8 jours 1065101025.980.14–0.37

19.06 €

1 Disponible 8 jours 1066101026.550.14–0.37

19.14 €

1 Disponible 8 jours 1068101027.410.14–0.37

19.59 €

1 Disponible 8 jours 1070101028.370.14~0.38

21.18 €

1 Disponible 8 jours 1072101029.230.14~0.38

21.85 €

1 Disponible 8 jours 1075101030.660.14~0.38

23.59 €

1 Disponible 8 jours 1076101031.140.14~0.39

23.98 €

1 Disponible 8 jours 1080121033.050.14~0.39

25.97 €

1 Disponible 8 jours 1084121034.960.15~0.4

26.36 €

1 Disponible 8 jours 1085121035.440.15~0.4

28.15 €

1 Disponible 8 jours 1090121038.020.15~0.41

30.49 €

1 Disponible 8 jours 1095121040.40.15~0.41

75.47 €

1 Disponible 8 jours 101001815144.70.18~0.5

7.81 €

1 Disponible 8 jours 1019101517.670.12–0.32

8.15 €

1 Disponible 8 jours 1020101519.010.12–0.32

8.34 €

1 Disponible 8 jours 1021101520.440.12~0.33

9.01 €

1 Disponible 8 jours 1022101521.780.12~0.33

9.51 €

1 Disponible 9 jours 1023101523.310.12~0.33

9.66 €

1 Disponible 8 jours 1024121524.640.12~0.34

10.38 €

1 Disponible 8 jours 1025121526.080.12~0.34

11.06 €

1 Disponible 8 jours 1026121527.510.13~0.34

11.28 €

1 Disponible 8 jours 1027121529.040.13~0.35

11.47 €

1 Disponible 8 jours 1028141530.570.13~0.35

11.61 €

1 Disponible 8 jours 10291415320.13~0.35

12.54 €

1 Disponible 8 jours 1030141533.530.13~0.36

13.21 €

1 Disponible 8 jours 1032161536.490.13~0.36

14.29 €

1 Disponible 8 jours 1034161539.540.14–0.37

15.14 €

1 Disponible 8 jours 1035161541.070.14–0.37

15.42 €

1 Disponible 8 jours 1036161542.50.14~0.38

17.13 €

1 Disponible 8 jours 1038161545.560.14~0.38

17.82 €

1 Disponible 8 jours 1040161548.620.14~0.39

21.37 €

1 Disponible 9 jours 1044161555.020.15~0.4

21.65 €

1 Disponible 8 jours 1045161556.640.15~0.4

22.13 €

1 Disponible 8 jours 1046161558.270.15~0.4

23.67 €

1 Disponible 8 jours 1048161561.320.15~0.41

24.43 €

1 83 jours 1050161564.660.15~0.41

26.11 €

1 Disponible 8 jours 1052161567.530.15~0.41

27.90 €

1 Disponible 8 jours 1054161570.680.15~0.42

28.45 €

1 Disponible 8 jours 1055161572.120.15~0.42

30.73 €

1 Disponible 8 jours 1056161573.930.16~0.42

Loading...

Informations de base

Matériau Acier Forme Type B Traitement de surface Oxydé noir
Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée Disponible Jeu Disponible
roulement NA Tolérance dia. du trou JIS, classe H7 Manchon métallique NA
Précision(Ancien JIS) 8 Profil de dent Engrenage standard Surface de dent finie Fraisé
Traitement des trous Avant-trous Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv.

Assistance technique