Engrenages droits (avec moyeu) SUB

Engrenages droits  (avec moyeu) SUB
  • En promotion
  • Remise sur volume
Stainless steel made, for use in places where rust due to moisture is a concern.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUB1028
SUB1030
SUB1032
SUB1034
SUB1035
SUB1036
SUB1038
SUB1040
SUB1042
SUB1044
SUB1045
SUB1046
SUB1048
SUB1050
SUB1052
SUB1054
SUB1055
SUB1058
SUB1060
SUB1518
SUB1519
SUB1520
SUB1521
SUB1522
SUB1523
SUB1524
SUB1525
SUB1526
SUB1527
SUB1528
SUB1529
SUB1532
SUB1534
SUB1535
SUB1536
SUB1538
SUB1540
SUB1542
SUB1544
SUB1545
SUB1548
SUB1550
SUB1552
SUB1554
SUB1555
SUB1558
SUB1560
SUB2014
SUB2015
SUB2016
SUB2019
SUB2020
SUB2021
SUB2022
SUB2023
SUB2024
SUB2025
SUB2026
SUB2027
SUB2028
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Z Diamètre du trou D
(Ø)
Largeur de la dent W
(mm)
Couple admissible
(N▪m)
Plage de jeu
(mm)

22.16 €

1 Disponible 8 jours 102810104.4890.11~0.29

24.84 €

1 Disponible 8 jours 103010104.9670.11~0.3

25.69 €

1 Disponible 8 jours 103210105.4440.11~0.3

25.82 €

1 8 jours 103410105.8270.11~0.31

28.06 €

1 Disponible 8 jours 103510106.1130.11~0.31

28.46 €

1 Disponible 8 jours 103610106.3040.11~0.31

30.86 €

1 8 jours 103810106.7820.12–0.32

31.40 €

1 Disponible 8 jours 104010107.1640.12–0.32

33.46 €

1 Disponible 8 jours 104210107.6410.12~0.33

33.69 €

1 8 jours 104410108.1190.12~0.33

34.06 €

1 Disponible 8 jours 104510108.4050.12~0.33

38.14 €

1 8 jours 104610108.5970.12~0.33

40.23 €

1 Disponible 8 jours 104810109.0740.12~0.34

40.94 €

1 Disponible 8 jours 105010109.5520.13~0.34

43.51 €

1 8 jours 1052101010.030.13~0.35

43.51 €

1 8 jours 1054101010.510.13~0.35

45.75 €

1 Disponible 8 jours 1055101010.70.13~0.35

49.78 €

1 8 jours 1058101011.460.13~0.35

51.31 €

1 Disponible 8 jours 1060101011.840.13~0.36

27.90 €

1 Disponible 8 jours 101810158.1190.11~0.31

28.57 €

1 8 jours 101910158.7880.12–0.32

28.80 €

1 Disponible 8 jours 102010159.5520.12–0.32

28.88 €

1 9 jours 1021101510.220.12~0.33

30.67 €

1 Disponible 8 jours 1022101510.890.12~0.33

32.31 €

1 8 jours 1023101511.650.12~0.33

33.46 €

1 Disponible 8 jours 1024121512.320.12~0.34

36.54 €

1 Disponible 9 jours 1025121513.090.12~0.34

38.47 €

1 8 jours 1026121513.750.13~0.34

38.47 €

1 8 jours 1027121514.520.13~0.35

40.66 €

1 Disponible 8 jours 1028141515.280.13~0.35

41.78 €

1 8 jours 1029141516.050.13~0.35

47.56 €

1 Disponible 8 jours 1032161518.240.13~0.36

51.51 €

1 8 jours 1034161519.770.14–0.37

54.75 €

1 Disponible 8 jours 1035161520.540.14–0.37

55.23 €

1 Disponible 8 jours 1036161521.30.14~0.38

59.87 €

1 9 jours 1038161522.830.14~0.38

62.79 €

1 Disponible 8 jours 1040161524.360.14~0.39

69.61 €

1 Disponible 9 jours 1042161525.890.14~0.39

72.30 €

1 8 jours 1044161527.510.15~0.4

77.39 €

1 Disponible 8 jours 1045161528.270.15~0.4

86.27 €

1 Disponible 8 jours 1048161530.660.15~0.41

87.05 €

1 Disponible 8 jours 1050161532.380.15~0.41

93.87 €

1 8 jours 1052161533.810.15~0.41

101.74 €

1 8 jours 1054161535.340.15~0.42

103.81 €

1 Disponible 8 jours 1055161536.110.15~0.42

111.73 €

1 8 jours 1058161538.590.16~0.43

117.18 €

1 Disponible 8 jours 1060161540.020.16~0.43

28.73 €

1 8 jours 1014102012.890.13~0.34

30.22 €

15.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015102014.420.13~0.35

30.45 €

1 Disponible 8 jours 1016122016.050.13~0.35

37.21 €

1 8 jours 1019122020.920.13~0.37

38.62 €

1 8 jours 1020122022.540.14–0.37

42.33 €

1 8 jours 1021122024.170.14~0.38

43.46 €

1 Disponible 8 jours 1022122025.790.14~0.38

47.45 €

1 8 jours 1023122027.60.14~0.39

50.40 €

1 Disponible 8 jours 1024142029.230.14~0.39

50.95 €

1 Disponible 8 jours 1025142030.950.14~0.39

60.19 €

1 8 jours 1026142032.570.15~0.4

60.66 €

1 8 jours 1027142034.480.15~0.4

64.81 €

1 Disponible 8 jours 1028162036.20.15~0.41

Loading...

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Forme Type B Traitement thermique NA
Traitement de surface NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée Disponible
Jeu Disponible roulement NA Tolérance dia. du trou JIS, classe H7
Manchon métallique NA Précision(Ancien JIS) 8 Profil de dent Engrenage standard
Surface de dent finie Fraisé Traitement des trous Avant-trous Matériaux (détails) Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

Assistance technique