Engrenages coniques (20: 30) BSS

Engrenages coniques (20: 30) BSS
  • En promotion
  • Remise sur volume
Gear that is often used to rotate the orthogonal axis. Combination of number of teeth 20T: 30T.

(i)Remarque

  • *Vendu individuellement et non en ensemble. Les engrenages coniques à spirale de différents fabricants peuvent ne pas s'engrener correctement. Choisissez toujours des jeux d'engrenages d'un même fabricant !

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSS1020
BSS1030
BSS1530
BSS2020
BSS2030
BSS2520
BSS2530
BSS3020
BSS3030
BSS4020
BSS4030
BSS5020
BSS5030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule m Nombre de dents Z Largeur de la dent W
(mm)
Diamètre du trou D
(Ø)
Couple admissible
(N▪m)
Forme

14.63 €

1 10 jours 10120661.3B2

20.85 €

1 Disponible 5 jours 10130682.31B3

26.72 €

1 8 jours 101.5308107.26B3

21.57 €

10.79 €

1 Jour même

Stock

1022011109.85B2

34.48 €

1 9 jours 10230111017.56B3

28.57 €

14.57 €

1 Jour même

Stock

102.520151220.31B2

43.81 €

1 8 jours 102.530151536.21B3

45.78 €

1 8 jours 10320171533.89B2

61.27 €

1 8 jours 10330171560.42B3

73.61 €

1 Disponible 8 jours 10420201574.04B2

106.13 €

1 8 jours 104302020131.98B3

133.86 €

1 8 jours 105203020162.54B2

172.55 €

1 8 jours 105303025289.73B3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'engrenage Engrenage conique Rapport de vitesse 1.5 Matériau Acier
Traitement thermique Normalisation Dent rectifiée NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond
Traitement de surface Oxydé noir Précision(*Nouveau JIS) Qualité JISN8 Tolérance dia. du trou JIS, classe H7
Profil de dent Engrenage standard Surface de dent finie Fraisé Traitement des trous Avant-trous
Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv.

Assistance technique