Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BSA1015 |
BSA1030 |
BSA1530 |
BSA2015 |
BSA2030 |
BSA2515 |
BSA2530 |
BSA3015 |
BSA3030 |
BSA4015 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module m | Nombre de dents Z | Largeur de la dent W (mm) | Diamètre du trou D (Ø) | Couple admissible (N▪m) | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 1 | 14 jours | 10 | 1 | 15 | 5.5 | 6 | 0.77 | B2 | ||
20.92 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 30 | 5.5 | 6 | 2.15 | B3 | ||
26.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1.5 | 30 | 8.3 | 8 | 7.31 | B3 | |
15.92 € 7.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 15 | 11 | 8 | 6.18 | B2 | |
29.31 € 14.36 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 30 | 11 | 10 | 17.27 | B3 | ||
23.33 € | 1 | 29 jours | 10 | 2.5 | 15 | 14 | 10 | 12.21 | B2 | ||
39.98 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2.5 | 30 | 14 | 12 | 34.1 | B3 | |
33.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3 | 15 | 16.7 | 12 | 21.03 | B2 | |
58.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3 | 30 | 16.7 | 15 | 58.72 | B3 | |
47.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | 15 | 22 | 15 | 49.49 | B2 |
Loading...
Type d'engrenage | Engrenage conique | Rapport de vitesse | 2 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | Normalisation | Dent rectifiée | NA | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond |
Traitement de surface | Oxydé noir | Précision(*Nouveau JIS) | Qualité JISN8 | Tolérance dia. du trou | JIS, classe H7 |
Profil de dent | Engrenage standard | Surface de dent finie | Fraisé | Traitement des trous | Avant-trous |
Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module m
Nombre de dents Z
Largeur de la dent W(mm)
Diamètre du trou D(Ø)
Couple admissible(N▪m)
Forme
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles