Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BSB1020 |
BSB1040 |
BSB1220 |
BSB1240 |
BSB1520 |
BSB1540 |
BSB2520 |
BSB4020 |
BSB4040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module m | Nombre de dents Z | Largeur de la dent W (mm) | Diamètre du trou D (Ø) | Couple admissible (N▪m) | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.45 € 6.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1 | 20 | 5.7 | 6 | 1.34 | B2 | ||
25.29 € | 1 | 11 jours | 10 | 1 | 40 | 5.7 | 8 | 3.45 | B3 | ||
18.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1.25 | 20 | 8 | 8 | 2.84 | B2 | |
35.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1.25 | 40 | 8 | 10 | 7.31 | B3 | |
19.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1.5 | 20 | 12 | 8 | 5.63 | B2 | |
38.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1.5 | 40 | 12 | 10 | 14.5 | B3 | |
32.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2.5 | 20 | 20 | 12 | 26.09 | B2 | |
73.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | 20 | 28 | 18 | 98.7 | B2 | |
118.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | 40 | 28 | 20 | 253.96 | B3 |
Loading...
Type d'engrenage | Engrenage conique | Rapport de vitesse | 2 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | Normalisation | Dent rectifiée | NA | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond |
Traitement de surface | Oxydé noir | Précision(*Nouveau JIS) | Qualité JISN8 | Tolérance dia. du trou | JIS, classe H7 |
Profil de dent | Engrenage standard | Surface de dent finie | Fraisé | Traitement des trous | Avant-trous |
Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module m
Nombre de dents Z
Largeur de la dent W(mm)
Diamètre du trou D(Ø)
Couple admissible(N▪m)
Forme
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles