Engrenages coniques (18:36) BSE

Engrenages coniques (18:36) BSE
  • Remise sur volume
Gear that is often used to rotate the orthogonal axis. Combination of number of teeth 18T: 36T.

(i)Remarque

  • *Sold individually, not as a set. Please be careful.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSE1518
BSE1536
BSE2018
BSE2036
BSE2518
BSE2536
BSE3018
BSE3036
BSE4018
BSE4036
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule m Nombre de dents Z Largeur de la dent W
(mm)
Diamètre du trou D
(Ø)
Couple admissible
(N▪m)
Forme

19.14 €

1 11 jours 101.5189.884.1B2

34.56 €

1 11 jours 101.5369.81010.86B3

28.37 €

1 Disponible 8 jours 1021812.689.52B2

43.69 €

1 8 jours 1023612.61225.17B3

28.62 €

1 8 jours 102.51816.71219.28B2

62.14 €

1 8 jours 102.53616.71450.97B3

41.64 €

1 8 jours 10318201233.27B2

91.01 €

1 8 jours 10336201687.97B3

64.86 €

1 8 jours 1041825.81877.3B2

153.36 €

1 8 jours 1043625.822204.36B3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'engrenage Engrenage conique Rapport de vitesse 2 Matériau Acier
Traitement thermique Normalisation Dent rectifiée NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond
Traitement de surface Oxydé noir Précision(*Nouveau JIS) Qualité JISN8 Tolérance dia. du trou JIS, classe H7
Profil de dent Engrenage standard Surface de dent finie Fraisé Traitement des trous Avant-trous
Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv.

Assistance technique