Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BSC1015 |
BSC1045 |
BSC1215 |
BSC1245 |
BSC1515 |
BSC1545 |
BSC2015 |
BSC2515 |
BSC2545 |
BSC3015 |
BSC4015 |
BSC4045 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module m | Nombre de dents Z | Largeur de la dent W (mm) | Diamètre du trou D (Ø) | Couple admissible (N▪m) | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 15 | 7 | 6 | 1.01 | B2 | ||
24.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 | 45 | 7 | 8 | 4.65 | B3 | |
14.67 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.25 | 15 | 8 | 8 | 1.87 | B2 | ||
35.65 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.25 | 45 | 8 | 10 | 8.55 | B3 | ||
16.56 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.5 | 15 | 12 | 8 | 3.73 | B2 | ||
45.47 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.5 | 45 | 12 | 10 | 17.07 | B3 | ||
17.75 € 8.88 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 15 | 14 | 10 | 8.13 | B2 | ||
25.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 2.5 | 15 | 19 | 10 | 16.74 | B2 | |
77.75 € | 1 | 8 jours | 10 | 2.5 | 45 | 19 | 15 | 76.62 | B3 | ||
37.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3 | 15 | 22 | 12 | 28.29 | B2 | |
55.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 4 | 15 | 28 | 15 | 65.08 | B2 | ||
146.65 € | 1 | 8 jours | 10 | 4 | 45 | 28 | 20 | 297.84 | B3 |
Loading...
Type d'engrenage | Engrenage conique | Rapport de vitesse | 3 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | Normalisation | Dent rectifiée | NA | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond |
Traitement de surface | Oxydé noir | Précision(*Nouveau JIS) | Qualité JISN8 | Tolérance dia. du trou | JIS, classe H7 |
Profil de dent | Engrenage standard | Surface de dent finie | Fraisé | Traitement des trous | Avant-trous |
Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module m
Nombre de dents Z
Largeur de la dent W(mm)
Diamètre du trou D(Ø)
Couple admissible(N▪m)
Forme
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles