Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BSD1015 |
BSD1060 |
BSD2015 |
BSD2060 |
BSD2515 |
BSD2560 |
BSD3015 |
BSD3060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module m | Nombre de dents Z | Largeur de la dent W (mm) | Diamètre du trou D (Ø) | Couple admissible (N▪m) | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.19 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 15 | 8 | 6 | 1.21 | B2 | ||
41.38 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 60 | 8 | 8 | 76.48 | B3 | ||
23.81 € | 1 | 8 jours | 10 | 2 | 15 | 16 | 10 | 9.68 | B2 | ||
103.00 € | 1 | 8 jours | 10 | 2 | 60 | 16 | 12 | 61.18 | B3 | ||
26.64 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | 15 | 20 | 10 | 18.91 | B2 | ||
148.99 € | 1 | 8 jours | 10 | 2.5 | 60 | 20 | 15 | 119.5 | B3 | ||
40.93 € | 1 | 9 jours | 10 | 3 | 15 | 24 | 12 | 32.69 | B2 | ||
136.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 3 | 60 | 24 | 18 | 206.5 | B3 |
Loading...
Type d'engrenage | Engrenage conique | Rapport de vitesse | 4 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | Normalisation | Dent rectifiée | NA | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond |
Traitement de surface | Oxydé noir | Précision(*Nouveau JIS) | Qualité JISN8 | Tolérance dia. du trou | JIS, classe H7 |
Profil de dent | Engrenage standard | Surface de dent finie | Fraisé | Traitement des trous | Avant-trous |
Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module m
Nombre de dents Z
Largeur de la dent W(mm)
Diamètre du trou D(Ø)
Couple admissible(N▪m)
Forme
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles