• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accouplement Superfly Zero Oldham, série MMZ, type en alliage d'aluminium

Accouplement Superfly Zero Oldham, série MMZ, type en alliage d'aluminium
  • Remise sur volume

Minimum shaft diameter 1 mm to 8 mm, weight from 0. 7g maximum weight, compact coupling.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MMZ-16-6X6

Référence pièce
MMZ-16-6X6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMoment d'inertie
(kg・m2)

13.02 €

Disponible 3 jours 101.08X10-4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement Oldham Super Fry Zero Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité Application Standard
Plage de couple de transmission(N•m) 1.01~3.00 Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1(Ø) 6 Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2(Ø) 6
Diamètre extérieur A(Ø) 16 Longueur totale E(mm) 20 Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 10001~78000
Propriétés Absence de jeu / Compact Matériau du corps Alliage d'aluminium Catégorie Corps d'accouplement
Couple de transmission(N•m) 1.961 Max. Vitesse de rotation(tr/min) 25000 Plage de déplacement admissible (déplacement parallèle)(mm) 1.1~3.0
Déplacement admissible (déplacement parallèle)(mm) 1.5 Déplacement admissible (déplacement angulaire)(deg) 1 Matériau d'entretoise Résine polyacétal
Type Vis de serrage Rigidité à la torsion(N-mm/deg) 1486.5 Type à vis de serrage M M3

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement Superfly Zero Oldham, série MMZ, type en alliage d'aluminium, le numéro d'article est le suivant: MMZ-16-6X6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MMZ-16-6X6.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique