Roulettes avec dispositif de réglage L-75

Roulettes avec dispositif de réglage L-75
  • Remise sur volume
[Features]
· Integrated caster and leveling bolt.
· Moving and fixing can be done easily.
· Ideal for machinery that require levelness such as vending machines, change machines, automated machinery, and specialized machinery.
· The maximum load of the caster is 160kgf (156.8daN).
· The maximum load of the caster while leveling is 360kgf (352.8daN).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L75

Référence pièce
L75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

205.55 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Avec pied de réglage Hauteur de montage H ou H2(mm) 124.5 Plage de charge(daN) 140.01~220.00
Butée NA Capacité de charge maximale(daN) 156.8 Matériau de la roue Acier
Matériau du raccord Acier Taille A(Ø) 75 Largeur de roue(mm) 32

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec dispositif de réglage L-75, le numéro d'article est le suivant: L75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L75.

Assistance technique